Il cavo ottico attivo breakout da 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 funziona su fibra multimodale (MMF). Questo cavo breakout è conforme a IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 e CMIS 4.0. Il monitoraggio diagnostico digitale integrato (DDM) consente l'accesso ai parametri operativi in tempo reale.
Fornisce connettività tra le unità di sistema con un connettore da 400 GbE su un lato e due connettori separati da 200 GbE sull'altro ed è adatto per applicazioni di data center.
Clicca per aprire la vista espansa
15m (49ft) Arista Compatibile 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 Cavo di Breakout Ottico Attivo
#183689
#183689
1.302,96 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-400G-2QAO15
4 Venduti
2 Recensioni
0 Domanda
Length:
Pre-ordine, Spedizione dal 29 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Arista Compatibile 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 Cavo AOC (15-metro, QSFP-DD a QSFP56)
Specifications
Numero di Parte
QDD-2Q56AO15
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD a 2x QSFP56
Tasso Massimo di Dati
425Gbps(8x53.125Gb/s)
Lunghezza del Cavo
15m (49ft)
Tipo di Cavo
OM3
Lunghezza d'Onda
850nm
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Tipo di Trasmettitore
VSCEL
Tipo di Ricevitore
PD
Consumo di Energia
≤11W
Materiale del Rivestimento
LSZH
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Formato di Modulazione
8x 50G-PAM4 a Dual 4x 50G-PAM4
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, CMIS 4.0, OIF-CEI-04.0
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Costruire una Solida Fondazione 400G nei Data Center
L'AOC QSFP-DD da 400G è adatto per brevi distanze e offre un modo flessibile per connettersi all'interno dei rack e tra i rack.
Completamente Aggiornato alla Velocità di 400G
Interazione Massiva di Informazioni
Economico e Stabile nella Qualità
Testato nei Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità viene sottoposta a test di qualità nell'ambiente switch mirato per garantire operazioni impeccabili.
Supporto della Configurazione in Tempo Reale con FS Box
Questo cavo ottico attivo può realizzare i requisiti di compatibilità in tempo reale e aggiornare il firmware (numero di parte, numero di serie, ecc.) con FS Box, il che lo rende compatibile con gli interruttori di aggiornamento.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
J***e
France
June 29, 2023
work as described.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***x
United Kindom
June 26, 2023
good,things
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente