FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS.
Questa immagine riguarda AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS.
Questa immagine riguarda AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS.
Questa immagine riguarda AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS.
Questa immagine riguarda AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS.
Questa immagine riguarda AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS.
Questa immagine riguarda AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS.
Questa immagine riguarda AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS.
Questa immagine riguarda AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS.
Questa immagine riguarda AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS.

FC/UPC a FC/UPC Simplex Monomodale/Multimodale Tipo Solido Quadrato Un pezzo Adattatore/Accoppiatore in Fibra Ottica Metallica con Flangia (10pz/confezione)

#183377
#183377

Manicotto in Zirconia Ceramica

16,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS
19,52 € (Incl. IVA)
FS P/N: AD-FCU-FCU-SM-SX-SQSOO-FS
90 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 05 giu., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

FC/UPC to FC/UPC Singlemode/Multimode Simplex Square Solid Type One Piece Copper Fiber Adapter, Female to Female, 0.2dB Insertion Loss

A fiber optic adapter, sometimes also called a coupler, is a small device designed to terminate or link the fiber optic cables or fiber optic connectors between two fiber optic lines.

By linking two connectors precisely, fiber optic adapters allow the light sources to be transmitted at most and lower the loss as much as possible. At the same time, fiber optic adapters have the merits of low insertion loss, good interchangeability and reproducibility. FS supplies a wide range of mating sleeves and hybrid adapters, including special male to female hybrid fiber optic adapters.

Specifications
Connector Type
FC-FC
Body Style
Simplex
Polish Type
UPC
Fiber Mode
Single Mode/Multimode
Insertion Loss
≤0.2dB
Durability
1000 times
Mounting Type
Full Flanged
Alignment Sleeve Material
Ceramic
Package Quantity
10 pcs
RoHS Compliancy Status
Compliant
Flammability Rate
UL 94V-0
Working Temperature
-25 to 70°C (-13 to 158℉)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Estensione della Connessione in Fibra con gli Adattatori

Grazie ai componenti di alta precisione e al design senza attrezzi, gli adattatori consentono a due dispositivi di comunicare a distanza attraverso una connessione diretta con la linea in fibra ottica.

Cappuccio Protettivo Antipolvere

Evita che l'adattatore sia esposto alla polvere e lo mantiene pulito.

Manicotto in Ceramica Raffinato

Assicura la massima connessione tra i ponticelli in fibra.

Design Monopezzo

L'adattatore non corre il rischio di separarsi e rompersi.

Il Rame Nichelato Protegge il Metallo dalla Corrosione

L'adattatore è realizzato in rame nichelato, in grado di resistere alla corrosione. Grazie alla lavorazione, la sua struttura è più robusta, con elevata durezza e precisione.

Applicazione per la Connessione in Fibra Ottica
L'adattatore può essere ampiamente utilizzato in rack server, patch panel, distribuzione ottica
frame (ODF), CATV, rete di accesso a banda larga in fibra ottica, ecc.
Telaio di Distribuzione Ottica
Connessione alla Rete FTTH
Connessione CATV/CCTV
Rete Locale
Specifiche

FC/UPC to FC/UPC Singlemode/Multimode Simplex Square Solid Type One Piece Copper Fiber Adapter, Female to Female, 0.2dB Insertion Loss

A fiber optic adapter, sometimes also called a coupler, is a small device designed to terminate or link the fiber optic cables or fiber optic connectors between two fiber optic lines.

By linking two connectors precisely, fiber optic adapters allow the light sources to be transmitted at most and lower the loss as much as possible. At the same time, fiber optic adapters have the merits of low insertion loss, good interchangeability and reproducibility. FS supplies a wide range of mating sleeves and hybrid adapters, including special male to female hybrid fiber optic adapters.

Specifications
Connector Type
FC-FC
Body Style
Simplex
Polish Type
UPC
Fiber Mode
Single Mode/Multimode
Insertion Loss
≤0.2dB
Durability
1000 times
Mounting Type
Full Flanged
Alignment Sleeve Material
Ceramic
Package Quantity
10 pcs
RoHS Compliancy Status
Compliant
Flammability Rate
UL 94V-0
Working Temperature
-25 to 70°C (-13 to 158℉)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Estensione della Connessione in Fibra con gli Adattatori

Grazie ai componenti di alta precisione e al design senza attrezzi, gli adattatori consentono a due dispositivi di comunicare a distanza attraverso una connessione diretta con la linea in fibra ottica.

Cappuccio Protettivo Antipolvere

Evita che l'adattatore sia esposto alla polvere e lo mantiene pulito.

Manicotto in Ceramica Raffinato

Assicura la massima connessione tra i ponticelli in fibra.

Design Monopezzo

L'adattatore non corre il rischio di separarsi e rompersi.

Il Rame Nichelato Protegge il Metallo dalla Corrosione

L'adattatore è realizzato in rame nichelato, in grado di resistere alla corrosione. Grazie alla lavorazione, la sua struttura è più robusta, con elevata durezza e precisione.

Applicazione per la Connessione in Fibra Ottica
L'adattatore può essere ampiamente utilizzato in rack server, patch panel, distribuzione ottica
frame (ODF), CATV, rete di accesso a banda larga in fibra ottica, ecc.
Telaio di Distribuzione Ottica
Connessione alla Rete FTTH
Connessione CATV/CCTV
Rete Locale

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

16,00 € (Excl. IVA)

19,52 € (Incl. IVA)

Pre-ordine