Il cavo in fibra ottica armato con armatura metallica incorporata può fornire una maggiore protezione dalle fibre ottiche rispetto ai cavi in fibra ottica standard. I robusti cavi corazzati consentono l'installazione della fibra ottica nelle aree più pericolose, inclusi ambienti con poca polvere, olio, gas, umidità o persino roditori e parassiti che causano danni.
Clicca per aprire la vista espansa
3m (10ft) LC UPC a LC UPC Duplex OS2 Cavo Patch in Fibra Ottica Corazzato LSZH 3,0 mm per Interno Monomodale
OS2 9/125 Modalità singola LC/UPC a LC/UPC Cavo in fibra ottica corazzato per interni duplex
10/5Dmin. Raggio di curvatura
La fibra G.657.A1 consente curve più strette dei cavi per l'instradamento.
Puntale in ceramica di zirconio
Le ghiere di precisione raggiungono una durata di inserzione fino a 500 volte superiore.
120-225N Resistenza alla trazione
Il cavo resistente alla trazione prolunga la durata.
Ideale per il collegamento dell'armadio di rete, il cablaggio a soffitto e sotto il pavimento nel data center.
Conteggio delle Fibre | Duplex / 2 Fibers | Duplex / 2 Fibers | Uniboot / 2 Fibers | Duplex / 2 Fibers | Duplex / 2 Fibers | Duplex / 2 Fibers |
Grado della Fibra | G.657.A1 | Corning G.657.A1 | Corning G.657.A1 | G.657.A1 | G.657.A2 | Corning G.657.A1 |
Jacket | LSZH | PVC | PVC | PVC | TPU | LSZH |
Cable Diameter | 3.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 4.0mm | 7.0/2.0mm (Outer/Inner) |
Perdita di Inserzione | ≤0.3dB | ≤0.12dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
Raggio Minimo di Curvatura (Fiber Cable) | 10/5D (Dinamico/Statico) | 10/5D (Dinamico/Statico) | 10/5D (Dinamico/Statico) | 10/5D (Dinamico/Statico) | 20/10D (Dinamico/Statico) | 20/10D (Dinamico/Statico) |
Temperatura d'Esercizio | -25 a 70°C (-13 a 158℉) | -20 a 70°C (-4 a 158℉) | -10 a 70°C (14 a 158℉)) | -20 a 70°C (-4 a 158℉) | -40~85°C | -20 a 70°C (-4 a 158℉) |
Applicazione | Indoor, Hazardous Areas | Indoor, High Bandwith and Low-Loss Connections | Indoor, High Density Cabling | Indoor, General Building | Outdoor, Harsh Environment | Outdoor, Heavy Industrial |
G***u
France
R***r
United States
R***r
United States