Il cavo industriale corazzato presenta una forte resistenza alla trazione, alla pressione e ai roditori e buone caratteristiche di flessibilità. Inoltre, è resistente alla flessione, all'olio e all'usura, con una durata di 3-5 anni in caso di esposizione prolungata all'esterno o alla pioggia. Pertanto, il cavo industriale blindato è ideale per applicazioni interne ed esterne, come il collegamento delle reti di due edifici attraverso l'uso di un condotto sotterraneo o direttamente interrato.
Clicca per aprire la vista espansa
15m (49ft) SC APC a SC APC Simplex OS2 Cavo Patch in Fibra Ottica Industriale Armato TPU Monomodale
SC APC to SC APC Simplex OS2 Single Mode Harsh Environment Armored Industrial Fiber Optic Patch Cable
Collegamento delle reti di due edifici attraverso un condotto interrato o l'interramento diretto.
20/10D Min. Raggio di Curvatura
La fibra G.657.A2 consente di effettuare curve del cavo più strette per il routing.
200-600N Resistenza alla Trazione
Il cavo resistente alla trazione prolunga la durata.
3000N Forza di Schiacciamento
Great pressure resistance avoids destruction by external force.
Ideale per situazioni difficili come strade e campi di neve, campi industriali e cantieri.
Conteggio delle Fibre | Simplex / 1 Fibra | Simplex / 1 Fibra | Simplex / 1 Fibra |
Grado della Fibra | G.657.A2 | G.657.A1 | G.657.A1 |
Rivestimento | TPU | PVC | PVC |
Diametro del Cavo | 3.0mm | 3.0mm | 2.0mm |
Perdita di Inserzione | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
Min. Raggio di Curvatura (Cavo in Fibra) | 20/10D (Dinamico/Statico) | 10/5D (Dinamico/Statico) | 10/5D (Dinamico/Statico) |
Temperatura di Funzionamento | -40 a 80°C (-40 a 176℉) | -25 a 70°C (-13 a 158℉) | -20 a 70°C (-4 a 158℉) |
Applicazione | All'aperto, Ambiente Grave | Interno, Aree Pericolose | Interno, Edilizia Generale |
B***u
Canada
D***s
United States
I use them in extreme conditions (heavy snow and -30c), no issues what so ever.
Recommended.
L***r
Germany