Il Dell AOC-Q28DD-2Q28-100G-5M compatibile da 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP2 cavo ottico attivo breakout funziona su fibra multimodale (MMF). Questo cavo breakout è conforme a QSFP-DD MSA V5.0, QSFP28 MSA, CMIS V4.0 e SFF-8636. Il monitoraggio diagnostico digitale integrato (DDM) consente l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Fornisce connettività tra le unità di sistema con un connettore da 200 GbE su un lato e due connettori separati da 100 GbE sull'altro ed è adatto per applicazioni di data center.
![5m (16ft) Dell AOC-Q28DD-2Q28-100G-5M Compatibile 200G QSFP-DD a 2xQSFP28 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230415101646ojbeyp.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![5m (16ft) Dell AOC-Q28DD-2Q28-100G-5M Compatibile 200G QSFP-DD a 2xQSFP28 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230415101646ojbeyp.jpg)
![5m (16ft) Dell AOC-Q28DD-2Q28-100G-5M Compatibile 200G QSFP-DD a 2xQSFP28 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230415101644ksxysf.jpg)
![5m (16ft) Dell AOC-Q28DD-2Q28-100G-5M Compatibile 200G QSFP-DD a 2xQSFP28 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230415101649o0bnif.jpg)
![5m (16ft) Dell AOC-Q28DD-2Q28-100G-5M Compatibile 200G QSFP-DD a 2xQSFP28 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023041510165142ob37.jpg)
![5m (16ft) Dell AOC-Q28DD-2Q28-100G-5M Compatibile 200G QSFP-DD a 2xQSFP28 Cavo di Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304151016547hg34v.jpg)
5m (16ft) Dell AOC-Q28DD-2Q28-100G-5M Compatibile 200G QSFP-DD a 2xQSFP28 Cavo di Breakout Ottico Attivo
#182144
#182144
469,70 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-200G-2Q4xNAO05
7 Venduti
2 Recensioni
0 Domanda
Length:
Pre-ordine, Spedizione dal 02 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Dell AOC-Q28DD-2Q28-100G-5M Compatibile 200G QSFP-DD a 2x100G QSFP28 AOC Cavo (5-metro, QSFP-DD a QSFP28)
Specifications
Dell Compatibile
AOC-Q28DD-2Q28-100G-5M
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD a 2x100G QSFP28
Tasso Massimo di Dati
200Gbps
Lunghezza del Cavo
5m (16ft)
Tipo di Cavo
OM3
Lunghezza d'Onda
850nm
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Tipo di Trasmettitore
VSCEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Consumo di Energia
≤4W
Materiale del Rivestimento
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
Non supportato
Formato di Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
QSFP-DD MSA V5.0, QSFP28 MSA, CMIS V4.0, SFF-8636
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202304170911149vmygq.jpg)
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
P***d
France
June 23, 2023
work as described.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0A***n
France
June 10, 2023
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente