10GBASE-T Modulo offre opzioni di connettività con velocità di trasmissione dati di 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbps. Il modulo presenta un fattore di forma SFP+ e un'interfaccia RJ-45, che consente l'uso di cavi CAT5e/CAT6A/CAT7 per il collegamento a endpoint con porte 10GBASE-T integrate. Supporta distanze fino a 30 metri, offrendo una soluzione economica per le connessioni intra-rack e inter-rack.
Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3az e SFP+ MSA. Ogni modulo transceiver SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo energetico, questo transceiver 10G SFP+ facile da installare e sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per le applicazioni LAN e per diversi altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame. Con una velocità multipla di 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbps, è adatto all'applicazione aquantia.
Clicca per aprire la vista espansa
Cisco SFP-10G-T-X Compatibile SFP+ 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T Rame RJ-45 30m Modulo Transceiver Ottico
Cisco SFP-10G-T-X Compatibile 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T Modulo Transceiver (Rame, 30m, RJ-45)
10G-30m@Cat 6a/7 Cable
10G
SFP+ MSA
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Featured with 2.5W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Data Rate (Max.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Connector | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
Cable Distance (Max.) | 10/100/1000M:100m 10G:30m | 30m | 80m |
Cable Type | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better |
Power Consumption | <2.5W | <2.3W | <2.5W |
Operating Temperature | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C |
Videos
Cisco SFP-10G-T-X Compatibile 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T Modulo Transceiver (Rame, 30m, RJ-45)
10GBASE-T Modulo offre opzioni di connettività con velocità di trasmissione dati di 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbps. Il modulo presenta un fattore di forma SFP+ e un'interfaccia RJ-45, che consente l'uso di cavi CAT5e/CAT6A/CAT7 per il collegamento a endpoint con porte 10GBASE-T integrate. Supporta distanze fino a 30 metri, offrendo una soluzione economica per le connessioni intra-rack e inter-rack.
Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3az e SFP+ MSA. Ogni modulo transceiver SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo energetico, questo transceiver 10G SFP+ facile da installare e sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per le applicazioni LAN e per diversi altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame. Con una velocità multipla di 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbps, è adatto all'applicazione aquantia.
10G-30m@Cat 6a/7 Cable
10G
SFP+ MSA
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Featured with 2.5W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Data Rate (Max.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Connector | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
Cable Distance (Max.) | 10/100/1000M:100m 10G:30m | 30m | 80m |
Cable Type | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better |
Power Consumption | <2.5W | <2.3W | <2.5W |
Operating Temperature | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
72,00 € (Excl. IVA)
87,84 € (Incl. IVA)