Il cavo SFP112 a SFP112 ad Attacco Diretto Compatibile Generico funziona su rame passivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Il cavo è conforme agli standard CMIS Rev5.0, SFF-8024, MSA SFP112 e SFP-DD collegabili a caldo. Offre inoltre una bassa perdita di inserzione e una diafonia ultra-ridotta, migliorando le prestazioni. Questo cavo rappresenta un modo economico per stabilire collegamenti 100G tra le porte SFP12-100G degli switch all'interno dei rack e dei rack adiacenti.
Clicca per aprire la vista espansa
2.5m (8ft) Generico Compatibile 100G SFP112 Cavo Twinax Passivo ad Attacco Diretto in Rame
#179406
#179406
84,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: S112-PC025
17 Venduti
6 Recensioni
0 Domanda
Length:
Pre-ordine, Spedizione dal 14 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generico Compatibile 100G SFP112 Cavo DAC Passivo (2-metri, Passivo, SFP112 a SFP112, 26AWG)
Specifications
Numero di Parte
S112-PC02
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
SFP112 a SFP112
Tasso Massimo di Dati
100Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
25mm
Cavo AWG
26AWG
Lunghezza del Cavo
2m (7ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Tipo di Cavo
Twinax Passivo
Compatibile
Generico
Consumo di Energia
<0.15W
Alimentazione
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Applicazione
100G Ethernet
Tecnologia di Modulazione
PAM4
Protocollo
CMIS Rev5.0, SFF-8024
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
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
J***n
Australia
November 30, 2023
Everything works perfectly, shipping was done quickly and professionally, will keep you guys in mind for future orders.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0N***s
United Kingdom
October 05, 2023
Everthing works well. It's durable, flexible, and easy to handle.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0E***d
United States
September 20, 2023
The cable I purchased worked flawlessly, providing a stable and secure connection.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente