Il gruppo di cavi in fibra preterminati per interni/esterni è progettato per supportare le esigenze di dati di oggi e soddisfare i requisiti di rete in continua evoluzione di domani. È ideale per collegare le reti di due edifici attraverso l'uso di un condotto sotterraneo, installato anche nelle strutture di ingresso.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 1 Fibra per Interno/Esterno OS2 Assemblaggio Monomodale LC/SC/FC/ST, Cavo Breakout da 2,0 mm
1 Gruppo di Cavi in Fibra Multimodale Pre-Terminato per Interno/Esterno
Caratteristiche
Il rivestimento esterno in LSZH nero resistente ai raggi UV e la struttura a tenuta stagna consentono di utilizzare il cavo all'interno o all'esterno in guaine interrate asciutte/umide (se non soggette a inondazioni).
20/10D Min. Raggio di Curvatura
La fibra G.657.A1 consente di effettuare curve del cavo più strette per la conservazione e l'instradamento dell'allentamento.
Kit di Breakout
I cavi con kit di breakout sono facili da gestire e consentono di risparmiare spazio per il cablaggio.
245N Tensione dell'Occhio di Trazione
L'occhio di trazione può evitare che il cavo si attorcigli durante la trazione.
è più adatto alle applicazioni di segnale in fibra ottica ad alta precisione.
Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
Primo
Evitare di imprimere troppa forza quando si tira la gamba di strappo.
Secondo
Controllare il raggio di curvatura entro 10D quando si piega la gamba di strappo.
Terzo
I kit di rottura non sopportano la forza laterale e l'eccessiva forza di trazione.
1 Gruppo di Cavi in Fibra Multimodale Pre-Terminato per Interno/Esterno
Il gruppo di cavi in fibra preterminati per interni/esterni è progettato per supportare le esigenze di dati di oggi e soddisfare i requisiti di rete in continua evoluzione di domani. È ideale per collegare le reti di due edifici attraverso l'uso di un condotto sotterraneo, installato anche nelle strutture di ingresso.
Il rivestimento esterno in LSZH nero resistente ai raggi UV e la struttura a tenuta stagna consentono di utilizzare il cavo all'interno o all'esterno in guaine interrate asciutte/umide (se non soggette a inondazioni).
20/10D Min. Raggio di Curvatura
La fibra G.657.A1 consente di effettuare curve del cavo più strette per la conservazione e l'instradamento dell'allentamento.
Kit di Breakout
I cavi con kit di breakout sono facili da gestire e consentono di risparmiare spazio per il cablaggio.
245N Tensione dell'Occhio di Trazione
L'occhio di trazione può evitare che il cavo si attorcigli durante la trazione.
è più adatto alle applicazioni di segnale in fibra ottica ad alta precisione.
Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
Primo
Evitare di imprimere troppa forza quando si tira la gamba di strappo.
Secondo
Controllare il raggio di curvatura entro 10D quando si piega la gamba di strappo.
Terzo
I kit di rottura non sopportano la forza laterale e l'eccessiva forza di trazione.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
33,00 € (Excl. IVA)
40,26 € (Incl. IVA)