Generico Compatibile QSFP28 a SFP28 Modulo Adattatore Convertitore fornisce connettività Ethernet 25G per porte QSFP28 100G. Questo modulo è conforme a QSFP28 MSA SFF-8665 e SFP28 MSA SFF-8432. L'MCU integrata consente la lettura I2C dei registri SFP28 attraverso la lettura dei registri QSA. Il canale dati ad alta velocità del ricettacolo SFP28 è collegato alla corsia 1 del connettore QSFP28. Gli altri tre canali del connettore QSFP28 non sono collegati.
Nota: Il P/N FS è cambiato da CVR-QSFP28-SFP28 a QSFP28-SFP28-CVR, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
Generico Compatibile QSFP28 100G a SFP28 25G Modulo Adattatore Convertitore con DDMI
Generico Compatibile 100G QSFP28 a 25G SFP28 Modulo Adattatore Convertitore
Quality Testing Program
Generico Compatibile 100G QSFP28 a 25G SFP28 Modulo Adattatore Convertitore
Generico Compatibile QSFP28 a SFP28 Modulo Adattatore Convertitore fornisce connettività Ethernet 25G per porte QSFP28 100G. Questo modulo è conforme a QSFP28 MSA SFF-8665 e SFP28 MSA SFF-8432. L'MCU integrata consente la lettura I2C dei registri SFP28 attraverso la lettura dei registri QSA. Il canale dati ad alta velocità del ricettacolo SFP28 è collegato alla corsia 1 del connettore QSFP28. Gli altri tre canali del connettore QSFP28 non sono collegati.
Nota: Il P/N FS è cambiato da CVR-QSFP28-SFP28 a QSFP28-SFP28-CVR, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Quality Testing Program
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
79,00 € (Excl. IVA)
96,38 € (Incl. IVA)