Il transceiver fornisce un throughput di 10GBase-T fino a 30m su cavo di rame Cat6a/Cat7 tramite connettore RJ-45. Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3-2012 e IEEE 802.3ab e SFP MSA. Ogni modulo Transceiver SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo di alimentazione, questo transceiver SFP 10G facile da installare e sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per le applicazioni LAN e per altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame. Con una velocità multipla di 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbps, è adatto alle applicazioni aquantia.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 10GBase-T NBASE-T SFP+ SGMIII Rame RJ-45 30m Modulo Transceiver Ottico
Personalizzato 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T modulo Transceiver (Rame, 30m, RJ-45)
30m@Cat 6a/7 Cavo
SFP+ MSA
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Caratterizzato da 2,5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Tasso di Dati (Max.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Connettore | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
Distanza del Cavo (Max.) | 10/100/1000M:100m 10G:30m | 30m | 80m |
Tipo di Cavo | Cat6A/Cat7 o Meglio | Cat6A/Cat7 o Meglio | Cat6A/Cat7 o Meglio |
Consumo di Energia | <2.5W | <2.3W | <2.5W |
Temperatura d'Esercizio | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C |
Personalizzato 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T modulo Transceiver (Rame, 30m, RJ-45)
Il transceiver fornisce un throughput di 10GBase-T fino a 30m su cavo di rame Cat6a/Cat7 tramite connettore RJ-45. Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3-2012 e IEEE 802.3ab e SFP MSA. Ogni modulo Transceiver SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo di alimentazione, questo transceiver SFP 10G facile da installare e sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per le applicazioni LAN e per altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame. Con una velocità multipla di 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbps, è adatto alle applicazioni aquantia.
30m@Cat 6a/7 Cavo
SFP+ MSA
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Caratterizzato da 2,5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Tasso di Dati (Max.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Connettore | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
Distanza del Cavo (Max.) | 10/100/1000M:100m 10G:30m | 30m | 80m |
Tipo di Cavo | Cat6A/Cat7 o Meglio | Cat6A/Cat7 o Meglio | Cat6A/Cat7 o Meglio |
Consumo di Energia | <2.5W | <2.3W | <2.5W |
Temperatura d'Esercizio | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
72,00 € (Excl. IVA)
87,84 € (Incl. IVA)