Clicca per aprire la vista espansa
Arista OSFP-400G-SR8 Compatible 400GBASE-SR8 OSFP PAM4 850nm 100m DOM MTP/MPO-16 MMF Optical Transceiver Module
#177177
#177177
599,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: OSFP-SR8-400G730,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: OSFP-SR8-400G
12 Venduti
8 Recensioni
1 Domanda
1 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 22 mag., 2024
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Prestazioni e Qualità Leader per 400G
Con il Chip DSP Inphi Integrato, il transceiver OSFP offre alta velocità e basso consumo nei collegamenti 400G.
Chip DSP Inphi
Trasmissione Stabile
≤10W
Basso Consumo Energetico
400Gbps
Alta Larghezza di Banda
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
TDECQ Test
1.68dB
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Specifiche
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Prestazioni e Qualità Leader per 400G
Con il Chip DSP Inphi Integrato, il transceiver OSFP offre alta velocità e basso consumo nei collegamenti 400G.
Chip DSP Inphi
Trasmissione Stabile
≤10W
Basso Consumo Energetico
400Gbps
Alta Larghezza di Banda
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
TDECQ Test
1.68dB
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
599,00 € (Excl. IVA)
730,78 € (Incl. IVA)
1 In Magazzino Globale