Brocade compatibile SFP+ il transceiver supporta lunghezze di collegamento fino a 40 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore LC duplex. Questo transceiver è conforme agli standard MSA SFF-8431 e SFF-8472. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, questo transceiver sostituibile a caldo facile da installare è adatto per applicazioni di comunicazione in fibra fino a 16G.
Clicca per aprire la vista espansa
Brocade C46 Compatibile SFP+ 16G Canale in Fibra DWDM 1540.56nm 40km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico
#175981
#175981
498,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWC46-16GSFP-40
0 Venduto
2 Recensioni
0 Domanda
Wavelength:
Pre-ordine, Spedizione dal 28 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Brocade compatibile 16G Modulo transceiver Fibre Channel DWDM SFP+ (SMF, 1540.56nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
DWC46-16GSFP-40
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
14.025Gbps
Lunghezza d'Onda
1540.56nm
Distanza Massima del Cavo
100km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML DWDM
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
0-5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-19 dBm
Powerbudget
19dB
Sovraccarico del Ricevitore
0.5dBm
Consumo di Energia
≤1,75 W
Rapporto di Estinzione
>8.2dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
Conforme a SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, SFP+ MSA
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
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
N***t
Martinique
June 02, 2023
Amazing Product for Amazing Value.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente