FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda Q28-100G-BX10.
Questa immagine riguarda Q28-100G-BX10.
Questa immagine riguarda Q28-100G-BX10.
Questa immagine riguarda Q28-100G-BX10.
Questa immagine riguarda Q28-100G-BX10.
Questa immagine riguarda Q28-100G-BX10.
Questa immagine riguarda Q28-100G-BX10.
Questa immagine riguarda Q28-100G-BX10.
Questa immagine riguarda Q28-100G-BX10.
Questa immagine riguarda Q28-100G-BX10.

Generico Compatibile 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico

#175128
#175128

Marvell Sumitomo LWDM DFB <4W Simplex LC SMF MTP-12 MMF

599,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: Q28-100G-BX10
730,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: Q28-100G-BX10
24 Venduti
7 Recensioni
5 Domande
Disponibile per l'ordine arretrato, Recentemente riceverlo entro il 20 giu., 2024
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
Modulo Transceiver Ottico QSFP28 Compatibile Generico 100GBASE-BX10 per Ethernet e Data Center (SMF, 1331nm-TX/1271nm-RX, 10km, LC, DOM)

The Generic Compatible QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 10km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1271nm-TX/1331nm-RX via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data center, and storage area networks applications.

Specifiche
Numero di Parte
Q28-100G-BX10
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
106.25Gbps
Lunghezza d'Onda
1331nm-TX/1271nm-RX
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
LC Simplex
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-1,9~4.8dBm
Riflettanza Ricevitore
< -26dB
Min Powerbudget
6.3dB
Sovraccarico del Ricevitore
4.8dBm
Consumo di Energia
<4W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
QSFP28 MSA
Garanzia
5 Anni

Quality Testing Program

Dai un'occhiata al nostro programma di test per ottenere ricetrasmettitori ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Quality Testing Program

Test dei Transceiver Ottici Per saperne di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.

Soluzioni di Connettività

Caratteristiche

100G Connectivity for Data Center and Telecom

Featured with 4W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.

Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Temperature Test
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale
1271nm/1331nm
1280nm/1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
LC Simplex
LC Simplex
Duplex LC
Duplex LC
Distanza del Cavo (Max.)
10km
20km
20km (con FEC Host)
20km
Tipo di Cavo
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulazione
4x26.56G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo di Trasmettitore
DFB
DFB
4 x LAN WDM DML TOSA
EML
Gamma di Temperatura
0 a 70°C
-20 a 85°C (EXT)
0 a 70°C
-40 a 85 °C (IND)
Applicazione
"Centro Dati 100GBASE Ethernet"
"Centro Dati 100GBASE Ethernet"
"Centro Dati 100GBASE Ethernet"
"Centro Dati 100GBASE Ethernet"
Specifiche

Modulo Transceiver Ottico QSFP28 Compatibile Generico 100GBASE-BX10 per Ethernet e Data Center (SMF, 1331nm-TX/1271nm-RX, 10km, LC, DOM)

The Generic Compatible QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 10km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1271nm-TX/1331nm-RX via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data center, and storage area networks applications.

Specifiche
Numero di Parte
Q28-100G-BX10
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
106.25Gbps
Lunghezza d'Onda
1331nm-TX/1271nm-RX
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
LC Simplex
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-1,9~4.8dBm
Riflettanza Ricevitore
< -26dB
Min Powerbudget
6.3dB
Sovraccarico del Ricevitore
4.8dBm
Consumo di Energia
<4W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
QSFP28 MSA
Garanzia
5 Anni

Quality Testing Program

Dai un'occhiata al nostro programma di test per ottenere ricetrasmettitori ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Quality Testing Program

Test dei Transceiver Ottici Per saperne di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
100G Connectivity for Data Center and Telecom

Featured with 4W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.

Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Temperature Test
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale
1271nm/1331nm
1280nm/1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
LC Simplex
LC Simplex
Duplex LC
Duplex LC
Distanza del Cavo (Max.)
10km
20km
20km (con FEC Host)
20km
Tipo di Cavo
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulazione
4x26.56G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo di Trasmettitore
DFB
DFB
4 x LAN WDM DML TOSA
EML
Gamma di Temperatura
0 a 70°C
-20 a 85°C (EXT)
0 a 70°C
-40 a 85 °C (IND)
Applicazione
"Centro Dati 100GBASE Ethernet"
"Centro Dati 100GBASE Ethernet"
"Centro Dati 100GBASE Ethernet"
"Centro Dati 100GBASE Ethernet"

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

599,00 € (Excl. IVA)

730,78 € (Incl. IVA)

Disponibile per l'ordine arretrato