FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SMSCFCSX.
Questa immagine riguarda SMSCFCSX.
Questa immagine riguarda SMSCFCSX.
Questa immagine riguarda SMSCFCSX.
Questa immagine riguarda SMSCFCSX.
Questa immagine riguarda SMSCFCSX.
Questa immagine riguarda SMSCFCSX.
Questa immagine riguarda SMSCFCSX.
Questa immagine riguarda SMSCFCSX.
Questa immagine riguarda SMSCFCSX.

Customized Length FC APC to SC APC Simplex OS2 Single Mode PVC (OFNR) 2.0mm Fiber Optic Patch Cable

#173594
#173594

G.657.A1 1/10/40/100/400G Reti

3,17 € (Incl. IVA)
FS P/N: SMSCFCSX
432 Venduti
215 Recensioni
5 Domande
Length:
Pre-ordine, Spedizione dal 02 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno

Lunghezza Personalizzata FC APC a SC APC Simplex OS2 Monomodale Riser (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

Il cavo in fibra ottica 9/125μm OS2 monomodale insensibile alla piegatura presenta una minore attenuazione quando viene piegato o attorcigliato rispetto ai cavi in fibra ottica tradizionali, rendendo più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Inoltre, consente di risparmiare spazio per il cablaggio ad alta densità nei data center, nelle reti aziendali, nelle sale di telecomunicazione, nelle server farm, nelle reti di cloud storage e in qualsiasi altro luogo.

Questo cavo in fibra ottica monomodale 9/125 OS2 è ideale per collegare connessioni Ethernet 1/10/40/100/400G. Può trasportare dati fino a 10km a 1310nm o fino a 40km a 1550nm.

Specifications
Connector Type
LC UPC to LC APC
Fiber Grade
G.657.A1 (Compatible with G.652.D)
Fiber Mode
OS2 9/125μm
Wavelength
1310/1550nm
Insertion Loss
≤0.3dB
Return Loss
UPC≥50dB, APC≥60dB
Min. Bend Radius
(Fiber Core)
10mm
Min. Bend Radius
(Fiber Cable)
10/5D (Dynamic/Static)
Attenuation at 1310 nm
0.36 dB/km
Attenuation at 1550 nm
0.22 dB/km
Fiber Count
Duplex
Cable Diameter
2.0mm
Cable Jacket
PVC
Polarity
A (Tx) to B (Rx)
Operating Temperature
-20~70°C
Storage Temperature
-40~80°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.9
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
196
19
0
0
0

C***s

Austria

June 11, 2024
5.0
I am extremely satisfied with both the order processing and the delivery. The support from FS is second to none. A support employee picked out the right cable for my needs via chat. However, after I mistakenly ordered a different cable, another employee pointed this out to me and I was able to cancel the order in good time and order the correct cable. Thank you for the exemplary support.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

V***p

Israel

March 26, 2024
5.0
Easy to understand website to figure out what you need to order, if you need something custom like I did this is the place to order from! Outstanding customer support throughout the order from start to finish, and finally the final product is solid and works even better than what I had before! definitely going to order from here again!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

B***k

Norway

September 11, 2023
5.0
Excellent quality as usual
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente