FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SMFCSX.
Questa immagine riguarda SMFCSX.
Questa immagine riguarda SMFCSX.
Questa immagine riguarda SMFCSX.
Questa immagine riguarda SMFCSX.
Questa immagine riguarda SMFCSX.
Questa immagine riguarda SMFCSX.
Questa immagine riguarda SMFCSX.

Lunghezza Personalizzata FC APC a FC APC Simplex OS2 Cavo Patch in Fibra Ottica Monomodale PVC (OFNR) 2,0mm

#173590
#173590

G.657.A1 1/10/40/100/400G Reti

3,17 € (Incl. IVA)
FS P/N: SMFCSX
2.4K Venduti
214 Recensioni
5 Domande
Length:
Pre-ordine, Spedizione dal 26 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno

Lunghezza Personalizzata FC APC a FC APC Simplex OS2 Monomodale Riser (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

Il cavo in fibra ottica 9/125μm OS2 monomodale insensibile alla piegatura presenta una minore attenuazione quando viene piegato o attorcigliato rispetto ai cavi in fibra ottica tradizionali, rendendo più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Inoltre, consente di risparmiare spazio per il cablaggio ad alta densità nei data center, nelle reti aziendali, nelle sale di telecomunicazione, nelle server farm, nelle reti di cloud storage e in qualsiasi altro luogo.

Questo cavo in fibra ottica monomodale 9/125 OS2 è ideale per collegare connessioni Ethernet 1/10/40/100/400G. Può trasportare dati fino a 10km a 1310nm o fino a 40km a 1550nm.

Specifications
Tipo di Connettore
LC UPC a LC APC
Grado della Fibra
G.657.A1 (Compatibile con G.652.D)
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
UPC≥50dB, APC≥60dB
Min. Raggio di Curvatura
(Nucleo in Fibra)
10mm
Min. Raggio di Curvatura
(Cavo in Fibra)
10/5D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 1310 nm
0.36 dB/km
Attenuazione a 1550 nm
0.22 dB/km
Conteggio delle Fibre
Duplex
Diametro del Cavo
2.0mm
Rivestimento del Cavo
PVC
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C
Temperatura di Conservazione
-40~80°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
I Cavi Carrier-grade Assicurano la Qualità della Trasmissione

I gruppi di cavi di qualità superiore riducono la perdita di luce e soddisfano facilmente le diverse esigenze di cablaggio.

10/5D Min. Raggio di Curvatura

La fibra G.657.A1 consente di effettuare curve del cavo più strette per l'instradamento.

Ghiera in Ceramica Zirconia

Le ghiere di precisione possono raggiungere una durata di inserimento fino a 500 volte.

Max 100N Resistenza alla Trazione

Il cavo resistente alla trazione impedisce la rottura e prolunga la durata.

Soddisfa le Diverse Esigenze di Installazione Interna

Ideale per il collegamento di armadietti di rete, cablaggi a soffitto e cablaggi sottopavimento nei data center.

Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
4.9
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
195
19
0
0
0

V***p

Israel

March 26, 2024
5.0
Easy to understand website to figure out what you need to order, if you need something custom like I did this is the place to order from! Outstanding customer support throughout the order from start to finish, and finally the final product is solid and works even better than what I had before! definitely going to order from here again!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

B***k

Norway

September 11, 2023
5.0
Excellent quality as usual
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

J***i

United States

August 25, 2023
5.0
FS.COM has always provided the exact product that was ordered. Quality is always top notch which is hard to find in todays world. Shipping is always lighting fast even if the product is coming from overseas.
Zola is excellent to work with, kind, and always sends friendly reminders and updates.
I personally will continue to work with FS.COM for future needs and recommend everyone to do the same!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente