FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

3m (10ft) FS per Mellanox Compatibile 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 Attivo Cavo di Breakout in Rame ad Attacco Diretto

Hot #173230
Hot #173230

≤3W 70mm 30AWG Twinax

535,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-400G-2QAC03
38 Venduti
2 Recensioni
5 Domande
Lunghezza:
Pre-ordine, Spedizione dal 31 lug., 2024
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
400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 Attivo Cavo di Breakout in Rame ad Attacco Diretto (3-metri, Attivo, QSFP-DD a 2xQSFP56, 30AWG)

Il gruppo di cavi compatibili FS per Mellanox è progettato per soddisfare i requisiti di alta densità delle configurazioni di connettori standard e combo. Le soluzioni collegabili QSFP-DD consentono la trasmissione a 400G. È pienamente conforme agli standard QSFP-DD MSA, SFF-8636 e SFF-8679.

I gruppi di cavi da QSFP-DD a 2xQSFP56 sono soluzioni di interconnessione ad alte prestazioni, elevata larghezza di banda e convenienti che supportano applicazioni standard 400G con diverse velocità di trasmissione dati.

Specifications
Numero di Parte
QDD-2Q56AC01
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD a 2 QSFP56
Tasso Massimo di Dati
400Gbps
Media
Rame
Tipo di Cavo
Attivo
Lunghezza del Cavo
3m (10ft)
Cavo AWG
30AWG
Raggio Minimo di Curvatura
70mm
Consumo di Energia
≤3W
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
QSFP-DD MSA, SFF-8636, SFF-8679
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
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Basso Consumo Energetico per il Risparmio Energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 400 Gigabit tra le porte QSFP-DD-400G all'interno dei rack e tra rack adiacenti.
≤3W
Minore Consumo di Energia
Cavo di Rame
per Risparmiare OPEX
70mm Minimo
Raggio di Curvatura per un Facile Cablaggio
I Test di Flusso Aumentano l'Affidabilità

Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.

Cable Type
Rame Attivo ad Attacco Diretto
Rame Passivo ad Attacco Diretto
Cavo Ottico Attivo
Tasso Massimo di Dati
400Gbps
400Gbps
425Gbps
Tipo di Connettore
QSFP-DD a QSFP56
QSFP-DD a QSFP56
QSFP-DD a QSFP56
Consumo di Energia
≤3W
≤0.5W
≤11W
Lunghezza del Cavo
1-7m (3-23ft)
0.5-3m (2-10ft)
1-30m(3-98ft)
Cavo AWG
26-30AWG
28-30AWG
/
Raggio Minimo di Curvatura
70-92mm
33.5-39.5mm
30mm
Media
Rame
Rame
OM3
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
LSZH
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Breakout Cables (1)Cable Length (1)Mellanox Cards (1)Mellanox Series (1)Garanzia (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

R***B

Australia

December 28, 2022
5.0
I received the cable and plugged it into my switches to compete for my 10gig connection in my rack. The ports came right up. I would highly recommend FS.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0

S***n

United States

December 27, 2022
5.0
Worked first time, look good quality. Very Happy!
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente