IMC-1S1XMG è un Convertitore Multimediale Ethernet 10G che fornisce un'estensione Ethernet con un'ampia gamma di temperature comprese tra -40°C e 75°C. È dotato di un'interfaccia in rame RJ45 da 100Mbps/1Gbps/2,5Gbps/5Gbps/10GBASE-T e di un'interfaccia in fibra ottica SFP+ da 10GBASE-X, il tutto in un contenitore robusto ma compatto IP30. L'IMC-1S1XMG è ideale per le più svariate applicazioni di conversione dei supporti da rame a fibra, ovunque sia richiesta una larghezza di banda di 10Gigabit in ambienti difficili come trasporti, fabbriche, esterni e luoghi in cui si possono verificare temperature estremamente basse o elevate.
![Convertitore Multimediale Industriale da 1 x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 a 1 x 10GBase-X SFP+ Slot 10Gigabit Ethernet Questa immagine riguarda IMC-1S1XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230725143345s9oitg.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Convertitore Multimediale Industriale da 1 x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 a 1 x 10GBase-X SFP+ Slot 10Gigabit Ethernet Questa immagine riguarda IMC-1S1XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230725143345s9oitg.jpg)
![Convertitore Multimediale Industriale da 1 x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 a 1 x 10GBase-X SFP+ Slot 10Gigabit Ethernet Questa immagine riguarda IMC-1S1XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019094725bngssl.jpg)
![Convertitore Multimediale Industriale da 1 x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 a 1 x 10GBase-X SFP+ Slot 10Gigabit Ethernet Questa immagine riguarda IMC-1S1XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230725143345s586w9.jpg)
![Convertitore Multimediale Industriale da 1 x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 a 1 x 10GBase-X SFP+ Slot 10Gigabit Ethernet Questa immagine riguarda IMC-1S1XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230725143345blijqh.jpg)
![Convertitore Multimediale Industriale da 1 x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 a 1 x 10GBase-X SFP+ Slot 10Gigabit Ethernet Questa immagine riguarda IMC-1S1XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307251433450t51xz.jpg)
![Convertitore Multimediale Industriale da 1 x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 a 1 x 10GBase-X SFP+ Slot 10Gigabit Ethernet Questa immagine riguarda IMC-1S1XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230725143350zdkl0w.jpg)
![Convertitore Multimediale Industriale da 1 x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 a 1 x 10GBase-X SFP+ Slot 10Gigabit Ethernet Questa immagine riguarda IMC-1S1XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230725143350e50xzj.jpg)
![Convertitore Multimediale Industriale da 1 x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 a 1 x 10GBase-X SFP+ Slot 10Gigabit Ethernet Questa immagine riguarda IMC-1S1XMG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221213182305neccbb.jpg)
Convertitore Multimediale Industriale da 1 x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 a 1 x 10GBase-X SFP+ Slot 10Gigabit Ethernet
#170200
#170200
254,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: IMC-1S1XMG
158 Venduti
3 Recensioni
2 Domande
Modelli:
67 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 2 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Convertitore Multimediale Industriale da 1x 100M/1G/2,5G/5G/10GBase-T RJ45 a 1x 10GBase-X SFP+ Slot 10Gigabit Ethernet
Specifications
Tipo di Convertitore
Convertitore Industriale
Tipo di Porta
1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T Ethernet RJ45
1x 10GBase-X Ethernet SFP+
1x 10GBase-X Ethernet SFP+
Tipo di Cavo (Rame)
Cat5/5e/6/6a/7
Tipo di Cavo (Fibra)
Multimodale 50/125μm o 62,5/125μm
Monomodale 9/125μm
Monomodale 9/125μm
Indicatore LED
Allarme Guasto, PWR, LNK
Protezione ESD
6KV DC
Telaio Jumbo
16000
Requisiti di Potenza
DC 12~48V or 24V AC
Involucro
Tipo IP30 Custodia in Metallo
Installazione
Montaggio su guida DIN o a parete
Controllo del Flusso
Contropressione per Half Duplex
Frame di Pausa IEEE 802.3x per Full Duplex
Frame di Pausa IEEE 802.3x per Full Duplex
Tessuto
20Gbps
Temperatura d'Esercizio
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Temperatura di Conservazione
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Dimensioni (HxWxD)
5.31''x1.26''x3.43'' (135x32x87mm)
Peso
385g
Nota: L'alimentatore o l'adattatore di corrente compatibile con questo convertitore non è incluso nella confezione.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231120154341fca79j.jpg)
Caratteristiche
10Convertitore Gigabit da Fibra a Ethernet con Auto-Negoziazione
1x porta SFP+ 10GBase-X e 1x porta RJ45 100M/1G/2,5G/5G/10GBase-T estendono la distanza di comunicazione con elevate prestazioni di trasmissione dati.
Alloggiamento Metallico in Alluminio IP30 Adatto agli Ambienti Industriali
Il convertitore industriale è dotato di un robusto involucro metallico IP30 per garantire il funzionamento industriale in ambienti difficili e può essere facilmente montato su una guida DIN o all'interno di scatole di distribuzione.
Custodia IP30
-40-75° C Temperatura
Protezione ESD 6KV
Conversione ed Estensione dei Segnali all'interno della Rete Ethernet
Tl convertitore estende i collegamenti su distanze maggiori con il cavo in fibra ottica, rendendolo perfetto per i professionisti IT e le configurazioni sicure in applicazioni governative, aziendali o educative.
Estendere la Rete
Oltre il limite dei cavi di rame da 100M, fino a 60KM
Mantenere gli Investimenti
Migrare una rete locale in fibra con l'hardware in rame esistente
Conversione della Velocità
Consente di convertire le velocità di collegamento da 100M/1G/2,5G/5G/10GBase-T a 10GBase-X
Funzionamento Semplice & Rapido
Il design Sostituibile a Caldo rende questi convertitori facili da installare e da risolvere per i neofiti, consentendo una comunicazione semplice con altri dispositivi.
Sostituibile a Caldo
L'installazione non richiede alcuna configurazione manuale, il funzionamento è semplice
Auto-MDI/MDIX
Rileva automaticamente il tipo di collegamento via cavo e lo configura in modo appropriato
Monitorare Facilmente l'attività di Rete
Diagnostica tramite LED per una rapida installazione
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Ports (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
3
0
0
0
0
F***r
Australia
October 25, 2023
The IMC-1S1XMG is a game-changer in Ethernet extension. We deployed it in our factory, and its robust construction and 10Gigabit bandwidth support have significantly improved our network performance.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***n
Australia
July 20, 2023
The IMC-1S1XMG exceeded my expectations for a 10G Ethernet Media Converter. Its wide temperature range and rugged design make it a perfect fit for our outdoor installations, ensuring reliable performance even in extreme conditions.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***r
United Kingdom
May 17, 2023
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente