FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda Q8/300.
Questa immagine riguarda Q8/300.
Questa immagine riguarda Q8/300.
Questa immagine riguarda Q8/300.
Questa immagine riguarda Q8/300.
Questa immagine riguarda Q8/300.

Postek Q8/300 Stampante per Etichette Commerciali con HEAT™, 300dpi, Velocità di Stampa 3ips

#169106
#169106

300dpi 3ips HEAT™

328,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: Q8/300
4 Venduti
1 Recensione
3 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 10 lug., 2024
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
Postek Q8/300 Stampante per Etichette Commerciali con HEAT™, 300dpi, Velocità di Stampa 3ips

POSTEK Q8 è compatta, versatile e facile da usare. Il design compatto e accogliente rende la stampante Q8 la scelta migliore per le applicazioni con spazio limitato. Il design a struttura aperta consente agli utenti della Q8 di sostituire facilmente i materiali di consumo. Supporta i metodi di stampa termica diretta e a trasferimento termico e impiega un motore di stampa impareggiabile che riduce il rumore e migliora la durata.

Specifications
Modello
Q8/300
Modalità di Stampa
Termica Diretta/Trasferimento Termico
Risoluzione di Stampa
300dpi
Velocità Massima di Stampa
3ips
Larghezza Massima di Stampa
4.17" (106mm)
Lunghezza Massima di Stampa
79" (2000mm)
Memoria
8MB FLASH ROM
16MB SDRAM
Spessore Media
0.003"-0.006" (0.08-0.15mm)
incluso il liner
Media Sensor
Reflective
Larghezza Media
0.98"-4.72" (25-120mm)
Larghezza del Nastro
4.3" (110mm) max
Lunghezza del Nastro
360' (110m)
Interfacce
RS-232 Serial, USB DEVICE 2.0
Articoli Opzionali
WiFi, Bluetooth, Taglierina a Ghigliottina, Riavvolgitore di Etichette Esterno, Adattatore Guida Media
Potenza Nominale d'Ingresso
C 100-240V, 50-60Hz
Potenza Nominale in Uscita
DC 24V, 2.5A
Peso
4.63lbs (2.1kgs)
Dimensioni (HxWxD)
5.91"x8.58"x10.04"
(150x218x255mm)
Temperatura d'Esercizio
0 a 40°C (32 a 104°F)
Temperatura di Conservazione
-40 a 60°C (-40 a 140°F)
Nota: I media non sono inclusi nella box.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Stampante di Codici a Barre per Piccole Etichette Commerciali
Esempio di struttura compatta, la Q8 possiede la più straordinaria stabilità e offre la più silenziosa esperienza di stampa.
24 Ore di Lavoro
Classe II HEAT™
300dpi Risoluzione
3ips Velocità di Stampa
4.17" Larghezza di Stampa
Una Stampante Due Metodi di Stampa
Due tipi di metodi di stampa sono la stampa termica diretta e il trasferimento termico. Entrambi utilizzano una testina di stampa termica che applica il calore alla superficie da marcare.
Stampa direttamente su carta termica e adatto
alla stampa di carta termica.
Il nastro a trasferimento termico è necessario e
adatto a carta patinata, PET, ecc.
Tutti i Tipi di Etichette, Una Macchina

Etichetta Termica

Segno dell'Acqua di Lavaggio

Etichetta Prodotto

Etichetta Autoadesiva Asiatica Argento

Fattura Elettronica Espressa

Polsino Medico

LCD Display
4.5" Colori LCD
Risoluzione di Stampa
300dpi
203dpi
300dpi
300dpi
Velocità Massima di Stampa
3ips
5ips
4ips
4ips
Larghezza Massima di Stampa
106mm
104mm
106mm
106mm
Lunghezza Massima di Stampa
2000mm
1016mm
2000mm
2000mm
Modalità di Stampa
Direct Thermal/Thermal Transfer
Direct Thermal
Direct Thermal/Thermal Transfer
Direct Thermal/Thermal Transfer
Spessore Media
0.08-0.15mm incluso il liner
0.06-0.25mm incluso il liner
0.08-0.15mm incluso il liner
0.08-0.15mm incluso il liner
Larghezza Media
25-120mm
25-120mm
25-111mm
25-111mm
Larghezza del Nastro
110mm
110mm
110mm
Lunghezza del Nastro
110m
300m max.
300m max.
Potenza Nominale d'Ingresso
AC 100-240V, 50-60Hz
AC 100-240V, 50-60Hz
AC 100-240V, 50/60Hz
AC 100-240V, 50-60Hz
Potenza Nominale in Uscita
DC 24V, 2.5A
DC 24V, 2.5A
DC 24V, 2.5A
DC 24V, 2.5A
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Application (3)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
1
0
0
0
0

H***s

United States

December 25, 2022
5.0
Its so easy to set up, to print the labels and store as it’s much smaller than I expected it to be. There’s a cable provided to print from your computer however I’ve never used this as print it straight from my phone, which again is really easy. I’ve printed labels for Evri, parcel shop and the Royal Mail with no issues. Definitely recommend.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente