FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda G2000.
Questa immagine riguarda G2000.
Questa immagine riguarda G2000.
Questa immagine riguarda G2000.
Questa immagine riguarda G2000.
Questa immagine riguarda G2000.

Stampante Industriale per Etichette Postek G2000 RFID con HEAT™, 203dpi, Velocità di Stampa 6ips

#169103
#169103

203dpi 6ips HEAT™

645,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: G2000
2 Venduti
1 Recensione
3 Domande
5 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 03 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

Stampante di etichette semiindustriale Postek G2000 con HEAT™, 203 dpi, velocità di stampa 6ips

La stampante della serie G è stata progettata per fornire una stampa termica di livello industriale in un ingombro ridotto. Le stampanti per etichette con codici a barre POSTEK G2000/G3000/G6000 rappresentano una nuova generazione di apparecchiature di stampa con elevate prestazioni e molteplici funzioni. Questa stampante si distingue per le sue nuove tecnologie all'avanguardia. Progettato con cura, il modello industriale della serie G è robusto, durevole e può essere facilmente utilizzato e sottoposto a manutenzione. La CPU ARM integrata a 32 bit e la piattaforma di sistema ad alta tecnologia garantiscono la massima qualità possibile.

Specifications
Modello
G2000
Modalità di Stampa
Termica Diretta/Trasferimento Termico
Risoluzione di Stampa
203dpi
Velocità Massima di Stampa
6ips
Larghezza Massima di Stampa
4.25" (108mm)
Lunghezza Massima di Stampa
315" (8000mm)
Memoria
64MB FLASH ROM
16MB SDRAM
Spessore Media
0.003"-0.008" (0.08-0.2mm)
incluso il liner
Sensore Media
Riflessivo (Regolabile)
Trasmissivo (Due posizioni)
Larghezza Media
0.98"-4.4" (25-112mm)
Larghezza del Nastro
4.3" (110mm) max
Lunghezza del Nastro
984.25' (300m)
Interfacce
Seriale RS-232, Ethernet Adattiva 10/100M, USB DEVICE 2.0, USB HOST
Articoli Opzionali
Porta Parallela Centronics (Dipendente dalla Fabbrica) Taglierina, Riavvolgitore Esterno di Etichette, Supporto Esterno, Adattatore Guida Media
Potenza Nominale d'Ingresso
C 100-240V, 50-60Hz
Potenza Nominale in Uscita
DC 24V, 4.0A
Peso
7.72lbs (3.5kgs)
Dimensioni (HxWxD)
8.07"x10.2"x13.94"
(205x259x354mm)
Temperatura d'Esercizio
0 a 40°C (32 a 104°F)
Temperatura di Conservazione
-30 a 60°C (-22 a 140°F)
Nota: I media non sono inclusi nella box.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Stampante di Codici a Barre per Etichette Industriali RFID di Piccole Dimensioni
Le avanzate tecnologie UHF RFID sono integrate nel design strutturale compatto e offrono prestazioni eccezionali della stampante RFID serie G.
24 Ore di Lavoro
Classe I HEAT™
203dpi Risoluzione
6ips Velocità di Stampa
4.25" Larghezza di Stampa
Una Stampante Due Metodi di Stampa
Due tipi di metodi di stampa sono la stampa termica diretta e il trasferimento termico. Entrambi utilizzano una testina di stampa termica che applica il calore alla superficie da marcare.
Stampa direttamente su carta termica e adatto
alla stampa di carta termica.
Il nastro a trasferimento termico è necessario e
adatto a carta patinata, PET, ecc.
Tutti i Tipi di Etichette, Una Macchina

Etichetta Termica

Segno dell'Acqua di Lavaggio

Etichetta Prodotto

Etichetta Autoadesiva Asiatica Argento

Fattura Elettronica Espressa

Polsino Medico

Risoluzione di Stampa
203dpi
300dpi
600dpi
Velocità Massima di Stampa
6ips
6ips
4ips
Larghezza Massima di Stampa
108mm
106mm
105.6mm
Lunghezza Massima di Stampa
8000mm
4000mm
1016mm
Modalità di Stampa
Trasferimento Termico/Termico Diretto
Trasferimento Termico/Termico Diretto
Trasferimento Termico/Termico Diretto
Spessore Media
0.08-0.2mm inclusa la linea
0.08-0.2mm inclusa la linea
0.08-0.2mm inclusa la linea
Larghezza Media
25-112mm
25-112mm
25-112mm
Larghezza del Nastro
110mm
110mm
110mm
Lunghezza del Nastro
300m
300m
300m
Potenza Nominale d'Ingresso
AC 100-240V, 50-60Hz
AC 100-240V, 50-60Hz
AC 100-240V, 50-60Hz
Potenza Nominale in Uscita
DC 24V, 4.0A
DC 24V, 4.0A
DC 24V, 4.0A
Specifiche

Stampante di etichette semiindustriale Postek G2000 con HEAT™, 203 dpi, velocità di stampa 6ips

La stampante della serie G è stata progettata per fornire una stampa termica di livello industriale in un ingombro ridotto. Le stampanti per etichette con codici a barre POSTEK G2000/G3000/G6000 rappresentano una nuova generazione di apparecchiature di stampa con elevate prestazioni e molteplici funzioni. Questa stampante si distingue per le sue nuove tecnologie all'avanguardia. Progettato con cura, il modello industriale della serie G è robusto, durevole e può essere facilmente utilizzato e sottoposto a manutenzione. La CPU ARM integrata a 32 bit e la piattaforma di sistema ad alta tecnologia garantiscono la massima qualità possibile.

Specifications
Modello
G2000
Modalità di Stampa
Termica Diretta/Trasferimento Termico
Risoluzione di Stampa
203dpi
Velocità Massima di Stampa
6ips
Larghezza Massima di Stampa
4.25" (108mm)
Lunghezza Massima di Stampa
315" (8000mm)
Memoria
64MB FLASH ROM
16MB SDRAM
Spessore Media
0.003"-0.008" (0.08-0.2mm)
incluso il liner
Sensore Media
Riflessivo (Regolabile)
Trasmissivo (Due posizioni)
Larghezza Media
0.98"-4.4" (25-112mm)
Larghezza del Nastro
4.3" (110mm) max
Lunghezza del Nastro
984.25' (300m)
Interfacce
Seriale RS-232, Ethernet Adattiva 10/100M, USB DEVICE 2.0, USB HOST
Articoli Opzionali
Porta Parallela Centronics (Dipendente dalla Fabbrica) Taglierina, Riavvolgitore Esterno di Etichette, Supporto Esterno, Adattatore Guida Media
Potenza Nominale d'Ingresso
C 100-240V, 50-60Hz
Potenza Nominale in Uscita
DC 24V, 4.0A
Peso
7.72lbs (3.5kgs)
Dimensioni (HxWxD)
8.07"x10.2"x13.94"
(205x259x354mm)
Temperatura d'Esercizio
0 a 40°C (32 a 104°F)
Temperatura di Conservazione
-30 a 60°C (-22 a 140°F)
Nota: I media non sono inclusi nella box.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Stampante di Codici a Barre per Etichette Industriali RFID di Piccole Dimensioni
Le avanzate tecnologie UHF RFID sono integrate nel design strutturale compatto e offrono prestazioni eccezionali della stampante RFID serie G.
24 Ore di Lavoro
Classe I HEAT™
203dpi Risoluzione
6ips Velocità di Stampa
4.25" Larghezza di Stampa
Una Stampante Due Metodi di Stampa
Due tipi di metodi di stampa sono la stampa termica diretta e il trasferimento termico. Entrambi utilizzano una testina di stampa termica che applica il calore alla superficie da marcare.
Stampa direttamente su carta termica e adatto
alla stampa di carta termica.
Il nastro a trasferimento termico è necessario e
adatto a carta patinata, PET, ecc.
Tutti i Tipi di Etichette, Una Macchina

Etichetta Termica

Segno dell'Acqua di Lavaggio

Etichetta Prodotto

Etichetta Autoadesiva Asiatica Argento

Fattura Elettronica Espressa

Polsino Medico

Risoluzione di Stampa
203dpi
300dpi
600dpi
Velocità Massima di Stampa
6ips
6ips
4ips
Larghezza Massima di Stampa
108mm
106mm
105.6mm
Lunghezza Massima di Stampa
8000mm
4000mm
1016mm
Modalità di Stampa
Trasferimento Termico/Termico Diretto
Trasferimento Termico/Termico Diretto
Trasferimento Termico/Termico Diretto
Spessore Media
0.08-0.2mm inclusa la linea
0.08-0.2mm inclusa la linea
0.08-0.2mm inclusa la linea
Larghezza Media
25-112mm
25-112mm
25-112mm
Larghezza del Nastro
110mm
110mm
110mm
Lunghezza del Nastro
300m
300m
300m
Potenza Nominale d'Ingresso
AC 100-240V, 50-60Hz
AC 100-240V, 50-60Hz
AC 100-240V, 50-60Hz
Potenza Nominale in Uscita
DC 24V, 4.0A
DC 24V, 4.0A
DC 24V, 4.0A

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

645,38 € (Incl. IVA)

5 In Magazzino Globale