Il modulo QSFP+ adotta 12 connettori MTP/MPO Maschio a fibre, raggiungendo un collegamento fino a 150m su OM4 MMF (100m su OM3). Questo transceiver è conforme a QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 e breakout a 4x10GBASE-SR. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato da QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in diverse applicazioni, come data center, campus e reti informatiche, interconnessioni all'interno e tra switch, router, NIC e apparecchiature di trasporto.
Clicca per aprire la vista espansa
40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico Industriale per gli Switch FS
40GBASE-SR4 QSFP+ Modulo Transceiver Ottico per Switch FS (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
40GBASE-SR4 QSFP+ Modulo Transceiver Ottico per Switch FS (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)
Il modulo QSFP+ adotta 12 connettori MTP/MPO Maschio a fibre, raggiungendo un collegamento fino a 150m su OM4 MMF (100m su OM3). Questo transceiver è conforme a QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 e breakout a 4x10GBASE-SR. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato da QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in diverse applicazioni, come data center, campus e reti informatiche, interconnessioni all'interno e tra switch, router, NIC e apparecchiature di trasporto.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
79,00 € (Excl. IVA)
96,38 € (Incl. IVA)