Un adattatore in fibra ottica, a volte chiamato anche accoppiatore, è un piccolo dispositivo progettato per terminare o collegare i cavi in fibra ottica o i connettori in fibra ottica tra due linee in fibra ottica.
Collegando con precisione due connettori, gli adattatori in fibra ottica consentono di trasmettere al massimo le sorgenti luminose e di ridurre al massimo la perdita. Allo stesso tempo, gli adattatori in fibra ottica hanno i vantaggi di una bassa perdita di inserzione, di una buona intercambiabilità e riproducibilità. FS fornisce un'ampia gamma di manicotti di accoppiamento e adattatori ibridi, tra cui speciali adattatori ibridi maschio-femmina per fibre ottiche.
Clicca per aprire la vista espansa
SC/UPC a SC/UPC Simplex OS2 Adattatore/Accoppiatore in Fibra Ottica Monomodale (10pz/confezione)
SC/UPC a SC/UPC Simplex OS2 Adattatore in Fibra Ottica Monomodale, Perdita di Inserzione 0.2dB
Caratteristiche
Grazie ai componenti di alta precisione e al design senza attrezzi, gli adattatori consentono a due dispositivi di comunicare a distanza attraverso un collegamento diretto con la linea in fibra ottica.
Cappuccio Antipolvere dal Design Protettivo
Evitare che l'adattatore sia esposto alla polvere e mantenerlo pulito.
Clip in Acciaio Inox
Consentono una facile installazione a scatto senza attrezzi.
Manicotto in Zirconia Ceramica
Bassa perdita di inserzione con allineamento di alta precisione.
I colori dell'alloggiamento dell'adattatore seguono lo schema di identificazione dei colori suggerito da TIA/EIA-568-C.3, aiutando efficacemente i tecnici a gestire meglio i cavi e a ridurre gli errori umani.
SC/UPC a SC/UPC Simplex OS2 Adattatore in Fibra Ottica Monomodale, Perdita di Inserzione 0.2dB
Un adattatore in fibra ottica, a volte chiamato anche accoppiatore, è un piccolo dispositivo progettato per terminare o collegare i cavi in fibra ottica o i connettori in fibra ottica tra due linee in fibra ottica.
Collegando con precisione due connettori, gli adattatori in fibra ottica consentono di trasmettere al massimo le sorgenti luminose e di ridurre al massimo la perdita. Allo stesso tempo, gli adattatori in fibra ottica hanno i vantaggi di una bassa perdita di inserzione, di una buona intercambiabilità e riproducibilità. FS fornisce un'ampia gamma di manicotti di accoppiamento e adattatori ibridi, tra cui speciali adattatori ibridi maschio-femmina per fibre ottiche.
Grazie ai componenti di alta precisione e al design senza attrezzi, gli adattatori consentono a due dispositivi di comunicare a distanza attraverso un collegamento diretto con la linea in fibra ottica.
Cappuccio Antipolvere dal Design Protettivo
Evitare che l'adattatore sia esposto alla polvere e mantenerlo pulito.
Clip in Acciaio Inox
Consentono una facile installazione a scatto senza attrezzi.
Manicotto in Zirconia Ceramica
Bassa perdita di inserzione con allineamento di alta precisione.
I colori dell'alloggiamento dell'adattatore seguono lo schema di identificazione dei colori suggerito da TIA/EIA-568-C.3, aiutando efficacemente i tecnici a gestire meglio i cavi e a ridurre gli errori umani.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
7,00 € (Excl. IVA)
8,54 € (Incl. IVA)