100GBASE-SR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in interfacce client 100GBASE Ethernet e 4x 28G OTN con throughput fino a 70m su fibra multimodale OM3 (MMF) o 100m su fibra multimodale OM4 (MMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite connettori MPO12. Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3 100GBASE-SR4 e 112G Fibre Channel. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in diverse applicazioni, come 100G Ethernet, telecomunicazioni, applicazioni per service provider e reti wireless 5G.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 100GBASE-SR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 Doppio Tasso 850nm 100m DOM MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico
100GBASE-SR4 e 112GBASE-OTU4 Dual Rate QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (Dual Rate, MMF, 850nm, 100m, MPO12, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
100GBASE-SR4 e 112GBASE-OTU4 Dual Rate QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (Dual Rate, MMF, 850nm, 100m, MPO12, DOM)
100GBASE-SR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in interfacce client 100GBASE Ethernet e 4x 28G OTN con throughput fino a 70m su fibra multimodale OM3 (MMF) o 100m su fibra multimodale OM4 (MMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite connettori MPO12. Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3 100GBASE-SR4 e 112G Fibre Channel. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in diverse applicazioni, come 100G Ethernet, telecomunicazioni, applicazioni per service provider e reti wireless 5G.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
99,00 € (Excl. IVA)
120,78 € (Incl. IVA)