FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda FLC6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda FLC6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda FLC6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda FLC6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda FLC6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda FLC6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda FLC6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda FLC6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda FLC6UTPSGPVC.
Questa immagine riguarda FLC6UTPSGPVC.

5ft (1.5m) Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6 Snagless Flat non Schermato (UTP) in PVC, Black

#168009
#168009

Pure Bare Copper 550MHz

3,90 € (Incl. IVA)
FS P/N: FLC6UTPSGPVC
62 Venduti
7 Recensioni
6 Domande
938 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 26 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cavo Patch di Rete Ethernet Flat Cat6 Snagless non Schermato (UTP), 32AWG, 1000Base-T

Flat Il cavo patch di rete Cat6 è adatto ad ambienti ad alta densità, l'esclusiva forma piatta rende l'installazione e il cablaggio più flessibili e sicuri. Supporta 1GBase-T e 550MHz entro 100 metri di cavo.

Ampiamente utilizzato nei data center, negli edifici intelligenti, nelle reti aziendali, nelle istituzioni finanziarie, nelle scuole, nelle agenzie amministrative governative, ecc. per il collegamento tra i dispositivi e il collegamento tra i dispositivi e i pannelli patch, come trasmissioni di voce, dati, immagini, multimedia e altro.

Specifications
Tipo di Cavo
Cat6 Flat Snagless
Tipo di Schermatura
Non schermato (U/UTP)
Rivestimento del Cavo
PVC CMP (Flat)
Lunghezza
5ft (1.5m) (Comprese le Spine)
Supporto della Velocità dei Dati
1000Base-T e Massimo a 10GBase-T
Frequenza Massima (Testata)
550MHz
Tipo di Conduttore
Rame Puro Nudo a Trefoli
Colore del Cavo
Nero
Calibro del Filo(AWG)
32
Dimensioni dell'Oggetto WxH (mm)
‎6.0 x 1.6
Connettori
RJ45 (Maschio)
Schema del Filo
T568B, Dritto
Temperatura d'Esercizio
-20°C-75°C (-4°F-167°F)
Temperatura di Installazione
-10°C-50°C (-14°F-122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere cavi patch affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Cavi Patch Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
550MHz Trasmissione Stabile
Questo cavo ha una velocità fino a 550MHz e supporta Ethernet 1000-T, che consente una trasmissione dei dati più affidabile.
Connettori Placcati in Oro
Trasmissione Stabile
Conduttori in Rame Puro
Minore Perdita di Segnale
4 Coppie Ritorte a Trefoli
Anti Interferenze Elettromagnetiche
Tripla Protezione dei Cavi Patch

Spina modulare RJ45, Rivestimento in PVC e stivale antistrappo per aumentare la durata del cavo.

Spina Modulare RJ45

La spina modulare migliora la stabilità della connessione di rete.

Rivestimento in PVC

Il Rivestimento in PVC ha buone prestazioni ignifughe.

Stivale Antistrappo

Lo stivale aumenta l'attrito per il collegamento e lo scollegamento.

Flessibile Ultra Sottile e Flat

Più facile da installare intorno ai mobili e sotto i tappeti. Facilmente e senza soluzione di continuità, il cavo scorre lungo le pareti, seguendo i bordi e gli angoli, rendendoli completamente invisibili.

Test dei Cavi Fluke Network

I cavi patch superano il Fluke Patch Cord Test e forniscono un rapporto di prova specifico, che comprende NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N e RL.

Tipo di Cavo
Cat6 Flat Snagless
Cat6 Snagless
Cat6 Slim Snagless
Rivestimento del Cavo
PVC CMP (Flat)
PVC CM (Rotondo)
PVC CM (Rotondo)
Data Rate Support
1000Base-T e Massimo a 10GBase-T
1000Base-T e Massimo a 10GBase-T
1000Base-T e Massimo a 10GBase-T
Calibro del Filo(AWG)
32
24 (7/0.20mm)
28 (7/0.12mm)
Lunghezza
0.3-15.2m (1-50ft)
0.15-15.2m(0.5-50ft)
0.3m(1ft)
Tipo di Schermatura
Non schermato (U/UTP)
Non schermato (U/UTP)
Non schermato (U/UTP)
Diametro Esterno del Cavo (mm)
/
6.1 ± 0.4
3.8 ± 0.2
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Application (2)Cable Structure (1)Compatibility (1)Connectors (1)Indoor Use (1)Pure Copper (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
7
0
0
0
0

K***s

Canada

October 29, 2023
5.0
I need to run a cable under a rug and around a corner to another room and wanted something super slim, these did just the trick.
Acquisto verificato
Utile 8
Commento 0

B***a

Norway

December 31, 2022
5.0
It is easier to run around corners and such. Signal quality is just as good as regular cables.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0

B***o

Norway

December 31, 2022
5.0
It is easier to run around corners and such. Signal quality is just as good as regular cables.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente