Le cassette in fibra MTP® della serie FHD (FS High Density) offrono adattatori MTP® a 12 fibre sul retro delle unità, instradati verso adattatori MTP® a 8 fibre sul campo patch anteriore, che si interconnettono con gruppi di cavi in fibra ad alta densità per molteplici applicazioni.
La cassetta MTP®-12 consente distribuzioni 10G ad alta densità e a costi contenuti e la migrazione più semplice a 40G, 100G e persino 400G. La cassetta consente di implementare 192 connessioni in fibra nell'unità rack della serie FHD (1 RU).