HPE Aruba Compatibile 40G QSFP+ Passivo Diretto Attacco Rame Twinax è progettato per l'uso in 40GBASE Ethernet. Offre una soluzione ad attacco diretto in rame da QSFP+ a QSFP+. Questo cavo è conforme allo standard Ethernet IEEE 802.3ba e conforme a QSFP MSA.
Grazie a queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad alta velocità, facile da installare ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.
Clicca per aprire la vista espansa
3m (10ft) HPE Aruba Compatibile 40G QSFP+ Passivo Cavo in Rame ad Attacco Diretto
#166688
#166688
42,70 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-40G-PC03
51 Venduti
704 Recensioni
2 Domande
Lunghezza:
Pre-ordine, Spedizione dal 12 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
HPE ArubaCompatible 40G QSFP+ DAC Cable (3 metri, Passivo, QSFP+ a QSFP+, 30AWG)
Specifications
Compatibilità
HPE Aruba
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP+ a QSFP+
Tasso Massimo di Dati
40Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
35mm
Cavo AWG
30AWG
Lunghezza del Cavo
3m (9.84ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
10G/40Gigabit Ethernet, Canale in Fibra
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Basso Consumo di Energia per il Risparmio Energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 40 Gigabit tra le porte QSFP+ 40G all'interno dei rack e tra rack adiacenti.
≤0.5W
Minore Consumo di Energia
Cavo di Rame
Risparmio OPEX
35mm
Raggio di Curvatura Minimo per un Facile Cablaggio
Testati su Dispositivi Host per una Comprovata Interoperabilità
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
600
78
26
0
0
B***g
Netherlands
May 20, 2024
Quick delivery, good quality
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0K***r
Hungary
April 29, 2024
Perfect quality cable, fast delivery. I can only recommend
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0S***e
Poland
April 17, 2024
Top cables, amazing value, worked perfectly with Meraki MS250 switches
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Visti di recente