Il Cavo Twinax in Rame HPE Aruba Compatibile 25G SFP28 Passivo ad Attacco Diretto è progettato per l'uso in Ethernet 25GBASE. Questo cavo è conforme allo standard Ethernet IEEE P802.3by e conforme a SFP28 MSA. Ogni connettore SFP28 è dotato di una EEPROM che fornisce informazioni sul prodotto che possono essere lette dal sistema host. Grazie a queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad alta velocità, facile da installare ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.
Clicca per aprire la vista espansa
1m (3ft) HPE Aruba Compatibile 25G SFP28 Cavo Twinax Passivo in Rame ad Attacco Diretto
HPE Aruba Compatibile 25G SFP28 DAC Cable (1-meter, Passivo, SFP28 a SFP28, 30AWG)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
Videos
HPE Aruba Compatibile 25G SFP28 DAC Cable (1-meter, Passivo, SFP28 a SFP28, 30AWG)
Il Cavo Twinax in Rame HPE Aruba Compatibile 25G SFP28 Passivo ad Attacco Diretto è progettato per l'uso in Ethernet 25GBASE. Questo cavo è conforme allo standard Ethernet IEEE P802.3by e conforme a SFP28 MSA. Ogni connettore SFP28 è dotato di una EEPROM che fornisce informazioni sul prodotto che possono essere lette dal sistema host. Grazie a queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad alta velocità, facile da installare ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
26,00 € (Excl. IVA)
31,72 € (Incl. IVA)