FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.

1m (3ft) MTP®-24 (Femmina) to 2 x MTP®-12 (Femmina) OM4 Multimodale Cavo del Cablaggio di Conversione, 24 Fibre, Tipo A, Plenum (OFNP), Magenta

#165849
#165849

Convertire Base-24 Backbone a Base-12 Implementazioni

147,62 € (Incl. IVA)
FS P/N: 24FMTPOM4
75 Venduti
4 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno

24 Cavo di interconnessione di conversione da MTP® a MTP® in fibra

Il cavo di conversione MTP® è progettato per fornire un sistema di cablaggio multifibra più flessibile basato su prodotti MTP®. A differenza del cavo di cablaggio MTP®, i cavi di conversione MTP® sono terminati con connettori MTP® su entrambe le estremità e possono offrire maggiori possibilità per il sistema di cablaggio a 24 fibre esistente

The 40/100G MTP® conversion cables eliminate the wasted fibers in current 40G transmission and upcoming 100G transmission. Rispetto all'acquisto e all'installazione di cassette di conversione separate, l'uso dei cavi di conversione MTP® rappresenta un'opzione più economica e con minori perdite.

Specifiche
Connettore di Fibra
US Conec MTP®
Genere
Femmina
Modalità della Fibra
OM4 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
Fibra di Vetro
Corning ClearCurve®
Tipo di Luciare
UPC a UPC
Perdita di Inserzione
0.35dB Max (0.15dB Tipico)
Perdita di Ritorno
≥20dB
Attenuazione a 850nm
≤2.3dB/km
Attenuazione a 1300nm
≤0.6dB/km
Rivestimento del Cavo
Plenum (OFNP)
Raggio Minimo di Curvatura
7.5mm
Diametro Esterno del Cavo (OD)
3.0mm
Lunghezza di Rottura
0.5m
Carico di Trazione dell'Installazione
66N
Resistenza alla Trazione (Lungo/Breve Termine)
80/240N
Temperatura Operativa
-10 a 70°C (14 a 158℉)
Temperatura di Conservazione
-40 a 85°C (-40 a 185℉)
*MTP è un marchio registrato da US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.

Sistema di controllo della Qualità

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance fiber optic cables.

Sistema di controllo della Qualità

Fiber Optic Cables Testing Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
La Lavorazione Superiore Garantisce una Trasmissione Stabile
I connettori MTP® sono il collaudato e affidabile formato di stile MPO che offre prestazioni multifibra e meccaniche all'avanguardia.
0.35dB Typ. IL
Fornisce un segnale stabile per tutto il tempo e realizza un design di sistema flessibile.
Manicotto Push-Pull Integrato
Accoppiamento e disaccoppiamento più facili in applicazioni estremamente dense.
Copripolvere Protettivo
Ridurre il rischio di danni al connettore e prolungare il tempo di utilizzo.
La fibra Corning ClearCurve® garantisce prestazioni elevate

L'eccellente resistenza alla flessione e alla compressione ne fanno la scelta ideale per il cablaggio ad alta densità.

7.5mm Raggio di curvatura min.

Permette di effettuare curve più strette per l'immagazzinamento del lasco.

80-240N Resistenza alla trazione

Il cavo resistente alla trazione previene la rottura del cavo e ne prolunga la durata di vita.

Rivestimento esterno classificato Plenum (OFNP)

Resistenza al fuoco e bassa emissione di fumi per ridurre al minimo i danni.

Cablaggio ad alta densità per vari ambienti
Minimizzare gli sprechi, ottimizzare la gestione dei cavi, velocizzare la distribuzione e migliorare la flessibilità e la gestibilità per ridurre i costi di installazione.
Centri dati
Reti di Area di Stoccaggio(SAN)
Sale di Comunicazione
Fibra pulita significa prestazioni
Mantenere pulite le facce delle fibre ottiche è estremamente importante ed è uno dei requisiti più critici per l'affidabilità e le prestazioni di connessione.

Pulizia dei connettori MTP®/MPO con il pulitore IBC MPO.

Pulizia dei connettori MTP®/MPO con detergente per cassette.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Material (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
4
0
0
0
0

V***s

United States

December 17, 2023
5.0
Jumper cables received, the quality is good, very strong, the material is sufficient, fine workmanship, plugged in can be used, the data transmission of the fast, very good!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

Q***s

Germany

May 27, 2020
5.0
First time ordering MTP conversion harness cables from fs.com. We plan to use MTP cables for a particle physics experiment that needs 1000 fibers over 60m with fan-out parts. We will control and read out via fiber optics. At first, I placed an order on my own. Soon they sent me an email to check the information to make sure everything is OK. After confirming my concrete application for their technician, I took their advice and ordered another customized version—3 MTP-8 to MTP-24, planning to take the 24 strands from our MDF and separate them to IDFs. The package arrived very quickly, which was quite stiff enough to protect these cables inside. Also I required a test report for these products and they come along with the products. These values prove their high quality, which I also appreciate a lot. It has been nearly two weeks since I put them into use, nothing went wrong. Overall, I am happy with this purchase.
Acquisto verificato
Utile 12
Commento 0

A***f

India

May 07, 2020
5.0
Love its design, which fits in my project perfectly. The cables are very flexible, much saving the need for extra cables and sparing the space for our data center.
Acquisto verificato
Utile 16
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Visti di recente