I vassoi per giunzioni a fibre ottiche sono progettati per fornire una posizione per conservare e proteggere i cavi in fibra e le giunzioni. Ogni vassoio offre spazio per montare le protezioni per le giunzioni in fibra e la fibra in eccesso. Si dividono in vassoio di giunzione comune, integrazione del modulo e vassoio dello splitter. La fibra ottica di vetro all'interno del vassoio può essere fusa con qualsiasi altro filamento di fibra ottica nel vassoio, quindi diversi cavi in fibra ottica possono essere collegati direttamente tramite il vassoio. La fibra ottica del cavo può anche essere fusa con l'estremità del pigtail in fibra ottica e tramite il pigtail può essere collegata ad altre apparecchiature in fibra ottica.
Clicca per aprire la vista espansa
Vassoio per Giunzione a Fusione a 24 Fibre per Chiusura Orizzontale della Giunzione, 6,57''×4,53''×0,55''
Vassoio per giunzioni a fusione a 24 fibre per chiusura orizzontale delle giunzioni, plastica, 6,57''×4,53''×0,55''
Caratteristiche
I vassoi di giunzione sono progettati per applicazioni di giunzione di fibre semplici, economiche e di medie dimensioni.
Il vassoio di giunzione viene utilizzato in telai di distribuzione ottica, scatole di distribuzione e chiusure di giunzione ed è progettato per l'uso con hardware di giunzione per interni o esterni.
Vassoio per giunzioni a fusione a 24 fibre per chiusura orizzontale delle giunzioni, plastica, 6,57''×4,53''×0,55''
I vassoi per giunzioni a fibre ottiche sono progettati per fornire una posizione per conservare e proteggere i cavi in fibra e le giunzioni. Ogni vassoio offre spazio per montare le protezioni per le giunzioni in fibra e la fibra in eccesso. Si dividono in vassoio di giunzione comune, integrazione del modulo e vassoio dello splitter. La fibra ottica di vetro all'interno del vassoio può essere fusa con qualsiasi altro filamento di fibra ottica nel vassoio, quindi diversi cavi in fibra ottica possono essere collegati direttamente tramite il vassoio. La fibra ottica del cavo può anche essere fusa con l'estremità del pigtail in fibra ottica e tramite il pigtail può essere collegata ad altre apparecchiature in fibra ottica.
I vassoi di giunzione sono progettati per applicazioni di giunzione di fibre semplici, economiche e di medie dimensioni.
Il vassoio di giunzione viene utilizzato in telai di distribuzione ottica, scatole di distribuzione e chiusure di giunzione ed è progettato per l'uso con hardware di giunzione per interni o esterni.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
2,50 € (Excl. IVA)
3,05 € (Incl. IVA)