Il Cavo Generico Compatibile SFP56 Direct Attach opera su rame passivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Questo DAC è conforme agli standard IEEE802.3cd e SFF-8432. È adatto per interconnessioni economiche a distanza ravvicinata all'interno delle sale apparecchiature degli operatori di telecomunicazioni o dei data center, per l'interconnessione di applicazioni LAN o SAN con velocità fino a 50G.
Clicca per aprire la vista espansa
2m (7ft) Generic Compatible 50G SFP56 Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
#163478
#163478
54,90 € (Incl. IVA)
FS P/N: S56-PC02
44 Venduti
2 Recensioni
7 Domande
1 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 03 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
2m (7ft) Generico Compatibile 50G SFP56 Cavo Twinax Passivo in Rame ad Attacco Diretto
Specifications
Numero di Parte
S56-PC02
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
SFP56 a SFP56
Tasso Massimo di Dati
50Gbps
Lunghezza del Cavo
2m(7ft)
Cavo AWG
26AWG
Consumo di Energia
<0.1W
Materiale del Rivestimento
PVC
Tipo di Cavo
Twinax Passivo
Compatibile
Generico
Temperatura
0°C a 70°C (32 a 158°F)
Applicazione
50G Ethernet
Tecnologia di Modulazione
PAM4
Protocolli
SFP28 MSA
SFF-8432
SFF-8432
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)Vantaggio (1)Compatibilità (1)Parametro (1)Consumo di Energia (1)Distanza di Trasmissione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
A***n
France
June 26, 2023
order was delivered incredibly fast, packaging great, and product works lreally well
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***g
Luxembourg
June 18, 2023
The cable worked okay, but I’m a big fan of FS fiber optic modules which make FS one of the trustworthy suppliers on the market today.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente