I moduli MTP® Loopback sono ampiamente utilizzati negli ambienti di test, in particolare nelle reti ottiche parallele 200/400G. Possono essere utilizzati con i cavi MTP per rilevare la qualità di ciascun canale e per il test di auto-loop di un singolo transceiver con interfaccia MTP. I loopback sono costruiti per collegare le posizioni del Trasmettitore (TX) e del Ricevitore (RX) delle interfacce dei transceiver MTP®. I loopback MTP® possono facilitare e velocizzare il collaudo IL di segmenti di reti ottiche collegandoli a trunk/patch lead MTP®.
Clicca per aprire la vista espansa
24 Fibre MTP® Maschio Tipo 1 9/125 Monomodale Modulo Loopback Fibra
24 Fibre MTP®Maschio Tipo 1 9/125 Modulo Loopback Fibra Monomodale
24 Fibre MTP®Maschio Tipo 1 9/125 Modulo Loopback Fibra Monomodale
I moduli MTP® Loopback sono ampiamente utilizzati negli ambienti di test, in particolare nelle reti ottiche parallele 200/400G. Possono essere utilizzati con i cavi MTP per rilevare la qualità di ciascun canale e per il test di auto-loop di un singolo transceiver con interfaccia MTP. I loopback sono costruiti per collegare le posizioni del Trasmettitore (TX) e del Ricevitore (RX) delle interfacce dei transceiver MTP®. I loopback MTP® possono facilitare e velocizzare il collaudo IL di segmenti di reti ottiche collegandoli a trunk/patch lead MTP®.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
126,00 € (Excl. IVA)
153,72 € (Incl. IVA)