I moduli MTP® Loopback sono ampiamente utilizzati negli ambienti di test, in particolare nelle reti ad ottica parallela 200/400/800G. I dispositivi consentono di verificare e testare i transceiver con interfaccia MTP® - dispositivi OSFP/QSFP-DD 800G. I loopback sono costruiti per collegare le posizioni del Trasmettitore (TX) e del Ricevitore (RX) delle interfacce dei transceiver MTP®. I loopback MTP® possono facilitare e velocizzare il collaudo IL di segmenti di reti ottiche collegandoli a trunk/patch lead MTP®.
![16 Fibre MTP® Femmina Tipo 1 9/125 Monomodale Modulo Loopback Fibra Questa immagine riguarda LPM-OS2-16MTP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221018181835ott80l.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![16 Fibre MTP® Femmina Tipo 1 9/125 Monomodale Modulo Loopback Fibra Questa immagine riguarda LPM-OS2-16MTP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221018181835ott80l.jpg)
![16 Fibre MTP® Femmina Tipo 1 9/125 Monomodale Modulo Loopback Fibra Questa immagine riguarda LPM-OS2-16MTP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221018181838ipjste.jpg)
![16 Fibre MTP® Femmina Tipo 1 9/125 Monomodale Modulo Loopback Fibra Questa immagine riguarda LPM-OS2-16MTP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221018181841fhsnuj.jpg)
![16 Fibre MTP® Femmina Tipo 1 9/125 Monomodale Modulo Loopback Fibra Questa immagine riguarda LPM-OS2-16MTP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210181818512mu49p.jpg)
![16 Fibre MTP® Femmina Tipo 1 9/125 Monomodale Modulo Loopback Fibra Questa immagine riguarda LPM-OS2-16MTP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221018181843bnleiv.jpg)
![16 Fibre MTP® Femmina Tipo 1 9/125 Monomodale Modulo Loopback Fibra Questa immagine riguarda LPM-OS2-16MTP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221018181845dslv9h.jpg)
![16 Fibre MTP® Femmina Tipo 1 9/125 Monomodale Modulo Loopback Fibra Questa immagine riguarda LPM-OS2-16MTP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221018181848axr57o.jpg)
16 Fibre MTP® Femmina Tipo 1 9/125 Monomodale Modulo Loopback Fibra
#163068
#163068
159,82 € (Incl. IVA)
FS P/N: LPM-OS2-16MTP
116 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 19 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
16 Fibre MTP® Femmina Tipo 1 9/125 Modulo Loopback Fibra Monomodale
Specifiche
Tipo di Fibra
9/125 OS2 Monomodale
Connettore di Fibra
MTP® Femmina, APC
Perdita di Ritorno
SM≥50dB
Perdita di Inserzione
SM(G657.A2) ≤1.5dB
Insert-pull test
50volte, IL<0.5dB
Dimensione
80mm*10mm
Temperatura Operativa
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Materiale del Rivestimento
PC
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente