I moduli MTP® Loopback sono ampiamente utilizzati nell'ambiente di test, in particolare nelle reti 40G ad ottica parallela. Possono essere utilizzati con i cavi MTP per rilevare la qualità di ciascun canale e il test di autocampionamento di un singolo transceiver con interfaccia MTP. I loopback sono costruiti per collegare le posizioni del Trasmettitore (TX) e del Ricevitore (RX) delle interfacce dei transceiver MTP®. I loopback MTP® possono facilitare e velocizzare il collaudo IL di segmenti di reti ottiche collegandoli a trunk/patch lead MTP®.
![8 Fibre MTP® Maschio Tipo 1 9/125 Monomodale Modulo Loopback Fibra Questa immagine riguarda LPM-SM-8MTP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221017103632xvjcfa.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![8 Fibre MTP® Maschio Tipo 1 9/125 Monomodale Modulo Loopback Fibra Questa immagine riguarda LPM-SM-8MTP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221017103632xvjcfa.jpg)
![8 Fibre MTP® Maschio Tipo 1 9/125 Monomodale Modulo Loopback Fibra Questa immagine riguarda LPM-SM-8MTP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221017103635ngn74i.jpg)
![8 Fibre MTP® Maschio Tipo 1 9/125 Monomodale Modulo Loopback Fibra Questa immagine riguarda LPM-SM-8MTP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221017103637bqvorn.jpg)
![8 Fibre MTP® Maschio Tipo 1 9/125 Monomodale Modulo Loopback Fibra Questa immagine riguarda LPM-SM-8MTP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221017103640gvxtvu.jpg)
![8 Fibre MTP® Maschio Tipo 1 9/125 Monomodale Modulo Loopback Fibra Questa immagine riguarda LPM-SM-8MTP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221017103643cw9nl4.jpg)
![8 Fibre MTP® Maschio Tipo 1 9/125 Monomodale Modulo Loopback Fibra Questa immagine riguarda LPM-SM-8MTP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210171036451zruje.jpg)
8 Fibre MTP® Maschio Tipo 1 9/125 Monomodale Modulo Loopback Fibra
#163065
#163065
90,28 € (Incl. IVA)
FS P/N: LPM-SM-8MTP
35 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 19 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
8 Fibre MTP® Maschio Tipo 1 Modulo Loopback Fibra Monomodale 9/125
Specifiche
Tipo di Fibra
9/125 OS2 Monomodale
Connettore di Fibra
MTP® Maschio, APC
Perdita di Ritorno
SM≥50dB
Perdita di Inserzione
SM(G657.A2) ≤1.5dB
Insert-pull test
50volte, IL<0.5dB
Dimensione
80mm*10mm
Temperatura Operativa
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Materiale del Rivestimento
PC
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Visti di recente