H3C Compatibile SFP+ transceiver supporta fino a 80km su OS2 SMF attraverso un connettore LC simplex. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile attraverso un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472.
Caratterizzato da un intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e 85°C, questo transceiver industriale in fibra ottica è in grado di operare in ambienti industriali difficili, come le telecomunicazioni, l'elaborazione e la gestione dei dati, le applicazioni di automazione industriale e di fabbrica, le applicazioni all'aperto, i sistemi di trasporto ferroviari e intelligenti (ITS), il settore marino, petrolifero e del gas, minerari, ecc.
![H3C Compatibile SFP+ 10GBASE BiDi 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM Simplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10G-BX80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221008110506t23tei.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![H3C Compatibile SFP+ 10GBASE BiDi 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM Simplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10G-BX80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221008110506t23tei.jpg)
![H3C Compatibile SFP+ 10GBASE BiDi 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM Simplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10G-BX80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221008110506raztlg.jpg)
![H3C Compatibile SFP+ 10GBASE BiDi 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM Simplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10G-BX80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221008102957g50xnr.jpg)
![H3C Compatibile SFP+ 10GBASE BiDi 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM Simplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10G-BX80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221008110506kvnfg4.jpg)
![H3C Compatibile SFP+ 10GBASE BiDi 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM Simplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10G-BX80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221008102957x8qxyj.jpg)
H3C Compatibile SFP+ 10GBASE BiDi 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM Simplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
#162980
#162980
730,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-BX80-I
0 Venduto
8 Recensioni
3 Domande
Tipi di transceiver:
Pre-ordine, Spedizione dal 30 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
H3C Compatibile 10GBASE BiDi SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1550nm-TX/1490nm-RX, 80km, Simplex LC, DOM)
Descrizione
Compatibile con H3C
SFP-10G-BX80-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.3125Gbps
Lunghezza d'Onda
1550nm-TX/1490nm-RX
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
LC Simplex
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-23dBm
Powerbudget
23dB
Sovraccarico del Ricevitore
≥-7dB
Consumo di Energia
≤1.8W
Rapporto di Estinzione
>8.2dB
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, 10GBASE-ZR
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220706/165709314262c53c166be259.12191244.png.webp)
Caratteristiche
Aumentare l'Utilizzo della Fibra Esistente
Il transceiver BiDi trasmette e riceve dati sullo stesso filamento di fibra, risparmiando così il 50% delle risorse e dei costi della fibra di rete.
Raddoppiare la Capacità di Rete
Il transceiver bidirezionale consente inoltre di aumentare la resilienza della rete e di fornire un collegamento ridondante.
Rete di switching con transceiver LC unidirezionali duplex
Rete di switching con transceiver LC unidirezionali simplex
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo di 1,8W, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211105/16361063516185006f123b25.62799761.jpeg.webp)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per lavorare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Applicazione (1)Customization (1)Confronto Prodotti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
8
0
0
0
0
B***t
Spain
March 10, 2024
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***e
France
January 31, 2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0L***e
France
January 29, 2024
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente