Le Salviette di Pulizia in Fibra sono realizzate al 100% con pura polpa di legno per evitare contaminazioni. La box del dispenser è dotata di un foro a scomparsa che consente di erogare le salviette una alla volta e di evitare le scosse elettrostatiche. Usate con l'alcol, queste salviette quasi prive di pelucchi sono ideali per la pulizia delle fibre e delle estremità dei connettori. Inoltre, possono essere utilizzate per pulire piccole quantità di solventi o altri liquidi da mani, strumenti, apparecchiature o altre superfici.
Clicca per aprire la vista espansa
Salviette di Pulizia Antistatiche in Fibra senza Polvere 280/Box
Salviette di Pulizia in Fibra per Attività Delicate 280/Box
Caratteristiche
Le salviette di pulizia in fibra sono realizzate al 100% in pura polpa di legno, per un totale di 280 salviette, dalla consistenza morbida e rispettose dell'ambiente.
Ampiamente utilizzato nei componenti ottici, negli strumenti di precisione, nella purificazione, nell'industria aeronautica dei circuiti stampati, ecc, dove i requisiti di assenza di polvere sono molto elevati.
Salviette di Pulizia in Fibra per Attività Delicate 280/Box
Le Salviette di Pulizia in Fibra sono realizzate al 100% con pura polpa di legno per evitare contaminazioni. La box del dispenser è dotata di un foro a scomparsa che consente di erogare le salviette una alla volta e di evitare le scosse elettrostatiche. Usate con l'alcol, queste salviette quasi prive di pelucchi sono ideali per la pulizia delle fibre e delle estremità dei connettori. Inoltre, possono essere utilizzate per pulire piccole quantità di solventi o altri liquidi da mani, strumenti, apparecchiature o altre superfici.
Le salviette di pulizia in fibra sono realizzate al 100% in pura polpa di legno, per un totale di 280 salviette, dalla consistenza morbida e rispettose dell'ambiente.
Ampiamente utilizzato nei componenti ottici, negli strumenti di precisione, nella purificazione, nell'industria aeronautica dei circuiti stampati, ecc, dove i requisiti di assenza di polvere sono molto elevati.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
3,00 € (Excl. IVA)
3,66 € (Incl. IVA)