Lo switch KVM desktop KVM-0201 a 2 porte DisplayPort è uno switch KVM UHD a 2 ingressi e 2 uscite che consente agli utenti di accedere a due computer con doppia porta display DP tramite un'unica tastiera e mouse USB. Con un hub USB 2.0 integrato e audio a 2.1 canali per un suono surround ricco di bassi. Supporta una qualità video superiore fino a 4K UHD @ 60 Hz e 4K DCI @ 60 Hz, visualizzando immagini vivide ad alta definizione e fornendo effetti sonori di alta qualità per musica, film e giochi. Supporta l'accesso a computer dotati di Windows2000/XP/Vista, Linux e Mac OS.
Clicca per aprire la vista espansa
Switch KVM DisplayPort da Tavolo a 2 Porte con Periferica USB & Audio, Cavi Inclusi
Switch KVM DisplayPort da Tavolo a 4 Porte con Periferica USB & Audio
Soluzioni di Connettività
Switch KVM DisplayPort da Tavolo a 4 Porte con Periferica USB & Audio
Lo switch KVM desktop KVM-0201 a 2 porte DisplayPort è uno switch KVM UHD a 2 ingressi e 2 uscite che consente agli utenti di accedere a due computer con doppia porta display DP tramite un'unica tastiera e mouse USB. Con un hub USB 2.0 integrato e audio a 2.1 canali per un suono surround ricco di bassi. Supporta una qualità video superiore fino a 4K UHD @ 60 Hz e 4K DCI @ 60 Hz, visualizzando immagini vivide ad alta definizione e fornendo effetti sonori di alta qualità per musica, film e giochi. Supporta l'accesso a computer dotati di Windows2000/XP/Vista, Linux e Mac OS.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
450,00 € (Excl. IVA)
549,00 € (Incl. IVA)