FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 3.
Questa immagine riguarda 3.
Questa immagine riguarda 3.
Questa immagine riguarda 3.
Questa immagine riguarda 3.
Questa immagine riguarda 3.
Questa immagine riguarda 3.
Questa immagine riguarda 3.
Questa immagine riguarda 3.
Questa immagine riguarda 3.
Questa immagine riguarda 3.
Questa immagine riguarda 3.
Questa immagine riguarda 3.
Questa immagine riguarda 3.

3 m (10ft) NVIDIA InfiniBand MC220731V-003 Compatibile QSFP+ 56G Cavo Ottico Attivo

#159808
#159808

IB 56G FDR AOC ≤1.5W 7.5mm Fibra

148,84 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-56G-AO03
119 Venduti
2 Recensioni
5 Domande
10 In Magazzino DE, Riceverai entro il 21 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

NVIDIA InfiniBand MC220731V-003 Compatibile 56G QSFP+ AOC Cavo (3 metri, Attivo, QSFP+ a QSFP+)

NVIDIA InfiniBand MC220731V-003 è un 56Gb/s QSFP+ a 56Gb/s QSFP+ Cavo Ottico Attivo. Utilizza il sistema Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+) e contiene quattro coppie elettriche in rame ad alta velocità, ognuna delle quali opera con velocità di trasferimento dati fino a 14 Gb/s. Questo cavo è conforme agli standard QSFP+ MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ba.

Gli AOC consentono di ottenere una maggiore larghezza di banda, densità e configurabilità delle porte a basso costo e di ridurre i requisiti di potenza nei data center, utilizzati ampiamente nel cloud e nei supercomputer. Inoltre, gli AOC sono ampiamente utilizzati per collegare i sistemi basati su GPU NVIDIA alle reti InfiniBand e ai tessuti di storage InfiniBand.

I cavi AOC offrono una proposta a basso costo e ad alto valore e una maggiore affidabilità rispetto ai transceiver connettorizzati. Sono più leggeri, più flessibili, consentono un maggiore flusso d'aria e supportano distanze maggiori rispetto ai cavi DAC.


Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP56-AO03 a QSFP-56G-AO03, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
NVIDIA InfiniBand Compatibile
MC220731V-003
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP+ a QSFP+
Tasso di Dati
56Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
7.5mm
Lunghezza del Cavo
3m (9.84ft)
Materiale del Rivestimento
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFF-8436, QSFP+ MSA, 56G InfiniBand FDR
Garanzia
5 Anni

Famiglia di Prodotti InfiniBand

I prodotti FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand massimizzano le prestazioni della rete HPC.

Famiglia di Prodotti InfiniBand

Incremento dell'HPC con la Soluzione FS InfiniBand Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Application (1)Cable Length (1)Parameter (1)Temperature (1)Usage (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

H***t

France

June 30, 2023
5.0
Not the first time I've bought DACs here. This 400G DAC is as good quality as ever. It makes the connection right. The work efficiency also satisfies us. I'm glad to get such a good high-speed cable here.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

C***e

France

June 29, 2023
5.0
I ordered some for testing at first and then bought back more. Used them between my two servers and 400G switches. They work flawlessly. What else to say?
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente