The BS1363 to IEC320 C13 UK power cord is an ideal replacement for worn or lost power cords, or simply as a handy backup. The power cord is typically used in commercial office scenarios and data center server room scenarios for connecting a computer, server or drive, etc. to a BS1363 wall outlet, UPS system or PDU. This power cord is available in other lengths and allows you great flexibility in placing equipment.
Clicca per aprire la vista espansa
4ft (1.2m) BS1363 UK10 a IEC320 C13 3 x 1.0mm² 250V/10A Cavo di Alimentazione, Nero
4ft (1.2m) BS1363 UK10 to IEC320 C13 3 x 1.0mm² 250V/10A Power Cord, Black
Caratteristiche
L'eccellente conduttività elettrica e il grado di ritardo di fiamma garantiscono la massima trasmissione di corrente.
Conduttore in rame puro
migliore conducibilità elettrica e termica.
H05VV-F Jacket
Riduce l'usura dei cavi per una trasmissione sicura.
Isolamento in PVC
massima protezione dei conduttori dall'ambiente esterno.
4ft (1.2m) BS1363 UK10 to IEC320 C13 3 x 1.0mm² 250V/10A Power Cord, Black
The BS1363 to IEC320 C13 UK power cord is an ideal replacement for worn or lost power cords, or simply as a handy backup. The power cord is typically used in commercial office scenarios and data center server room scenarios for connecting a computer, server or drive, etc. to a BS1363 wall outlet, UPS system or PDU. This power cord is available in other lengths and allows you great flexibility in placing equipment.
L'eccellente conduttività elettrica e il grado di ritardo di fiamma garantiscono la massima trasmissione di corrente.
Conduttore in rame puro
migliore conducibilità elettrica e termica.
H05VV-F Jacket
Riduce l'usura dei cavi per una trasmissione sicura.
Isolamento in PVC
massima protezione dei conduttori dall'ambiente esterno.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
6,00 € (Excl. IVA)
7,32 € (Incl. IVA)