Il Avaya-Compatibile SFP transceiver fornisce fino a 10km di 1000Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando 1490nm-TX/1310nm-RX lunghezze d'onda tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 1000BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.
Clicca per aprire la vista espansa
Avaya AA1419070-E6 Compatibile 1000BASE-BX-D BiDi SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
Avaya Nortel AA1419070-E6 Compatibile 1000BASE-BX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 10km, LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Caratteristiche
Avaya Nortel AA1419070-E6 Compatibile 1000BASE-BX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 10km, LC, DOM)
Il Avaya-Compatibile SFP transceiver fornisce fino a 10km di 1000Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando 1490nm-TX/1310nm-RX lunghezze d'onda tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 1000BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
14,00 € (Excl. IVA)
17,08 € (Incl. IVA)