Basic Power Distribution Unit (PDU) is a reliable and cost-effective way to deliver power from a UPS system, generator, or utility source to multiple devices by a single input with multiple output outlets. The Basic PDU Series includes models in 1U and 0U options, with versatile outlet arrangements on the front and/or back.
Clicca per aprire la vista espansa
PDU di Base Trifase 16A/400V, 36 Prese IEC320 C13 e 6 C19, Spina IEC309 16A 3P + N + E, Cavo da 3 Piedi, 0U Verticale
3-phase 16A/400V Basic PDU, 36 IEC320 C13 & 6 C19 Outlets, IEC309 16A 3P + N + E Plug, 3ft Cord, 0U Vertical
Caratteristiche
Le PDU di Base forniscono una distribuzione stabile dell'alimentazione per le apparecchiature elettriche.
Design Amichevole
Slot di montaggio a foro di chiave, facile da installare
Chip di Rame di Alta Qualità
Buona conducibilità elettrica, resistenza al calore e risparmio energetico
Materiale Robusto dell'alloggiamento
L'alloggiamento in lega di alluminio rende la PDU più resistente all'usura
Tipo di Prodotto | Base | Contabilizzato | Monitorato | Commutato | Commutato Contabilizzato per Uscita |
Interruttore Automatico | — | 2, Magnetico-idraulico | 2, Magnetico-idraulico | 3, Magnetico-idraulico | 3, Idraulico |
Controllo Individuale degli Switch | — | — | — | ||
Indicatore di Allarme | |||||
Monitoraggio delle Singole Uscite | — | — | — | — | |
Segnale Acustico del Cicalino | — | ||||
Allarme definito dall'utente | — | — | |||
Registro delle Operazioni | — | ||||
Amperometro Sostituibile a Caldo | — | ||||
Accesso alla Rete | — | — |
Videos
3-phase 16A/400V Basic PDU, 36 IEC320 C13 & 6 C19 Outlets, IEC309 16A 3P + N + E Plug, 3ft Cord, 0U Vertical
Basic Power Distribution Unit (PDU) is a reliable and cost-effective way to deliver power from a UPS system, generator, or utility source to multiple devices by a single input with multiple output outlets. The Basic PDU Series includes models in 1U and 0U options, with versatile outlet arrangements on the front and/or back.
Le PDU di Base forniscono una distribuzione stabile dell'alimentazione per le apparecchiature elettriche.
Design Amichevole
Slot di montaggio a foro di chiave, facile da installare
Chip di Rame di Alta Qualità
Buona conducibilità elettrica, resistenza al calore e risparmio energetico
Materiale Robusto dell'alloggiamento
L'alloggiamento in lega di alluminio rende la PDU più resistente all'usura
Tipo di Prodotto | Base | Contabilizzato | Monitorato | Commutato | Commutato Contabilizzato per Uscita |
Interruttore Automatico | — | 2, Magnetico-idraulico | 2, Magnetico-idraulico | 3, Magnetico-idraulico | 3, Idraulico |
Controllo Individuale degli Switch | — | — | — | ||
Indicatore di Allarme | |||||
Monitoraggio delle Singole Uscite | — | — | — | — | |
Segnale Acustico del Cicalino | — | ||||
Allarme definito dall'utente | — | — | |||
Registro delle Operazioni | — | ||||
Amperometro Sostituibile a Caldo | — | ||||
Accesso alla Rete | — | — |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
499,00 € (Excl. IVA)
608,78 € (Incl. IVA)