Basic Power Distribution Unit (PDU) is a reliable and cost-effective way to deliver power from a UPS system, generator, or utility source to multiple devices by a single input with multiple output outlets. The Basic PDU Series includes models in 1U and 0U options, with versatile outlet arrangements on the front and/or back.
Clicca per aprire la vista espansa
PDU di Base Monofase 10A/120V, 8 Uscite IEC320 C13, Spina IEC320 C14, Cavo di 10 Piedi, Montaggio a Rack 1U
Single-Phase 10A/120V Basic PDU, 8 IEC320 C13 Outlets, IEC320 C14 Plug, 10ft Cord, 1U Rack-Mount
Caratteristiche
Design Amichevole
Slot di montaggio a foro di chiave, facile da installare
Chip di Rame di Alta Qualità
Buona conducibilità elettrica, resistenza al calore e risparmio energetico
Materiale Robusto dell'alloggiamento
L'alloggiamento in lega di alluminio rende la PDU più resistente all'usura
Tipo di Prodotto | Base | Contabilizzato | Monitorato | Commutato | Commutato Contabilizzato per Uscita |
Interruttore Automatico | — | 2, Magnetico-idraulico | 2, Magnetico-idraulico | 3, Magnetico-idraulico | 3, Idraulico |
Controllo Individuale degli Switch | — | — | — | ||
Indicatore di Allarme | |||||
Monitoraggio delle Singole Uscite | — | — | — | — | |
Segnale Acustico del Cicalino | — | ||||
Allarme definito dall'utente | — | — | |||
Registro delle Operazioni | — | ||||
Amperometro Sostituibile a Caldo | — | ||||
Accesso alla Rete | — | — |
Videos
Single-Phase 10A/120V Basic PDU, 8 IEC320 C13 Outlets, IEC320 C14 Plug, 10ft Cord, 1U Rack-Mount
Basic Power Distribution Unit (PDU) is a reliable and cost-effective way to deliver power from a UPS system, generator, or utility source to multiple devices by a single input with multiple output outlets. The Basic PDU Series includes models in 1U and 0U options, with versatile outlet arrangements on the front and/or back.
Design Amichevole
Slot di montaggio a foro di chiave, facile da installare
Chip di Rame di Alta Qualità
Buona conducibilità elettrica, resistenza al calore e risparmio energetico
Materiale Robusto dell'alloggiamento
L'alloggiamento in lega di alluminio rende la PDU più resistente all'usura
Tipo di Prodotto | Base | Contabilizzato | Monitorato | Commutato | Commutato Contabilizzato per Uscita |
Interruttore Automatico | — | 2, Magnetico-idraulico | 2, Magnetico-idraulico | 3, Magnetico-idraulico | 3, Idraulico |
Controllo Individuale degli Switch | — | — | — | ||
Indicatore di Allarme | |||||
Monitoraggio delle Singole Uscite | — | — | — | — | |
Segnale Acustico del Cicalino | — | ||||
Allarme definito dall'utente | — | — | |||
Registro delle Operazioni | — | ||||
Amperometro Sostituibile a Caldo | — | ||||
Accesso alla Rete | — | — |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
99,00 € (Excl. IVA)
120,78 € (Incl. IVA)