Il cavo Twinax passivo in rame ad attacco diretto 1G SFP è progettato per l'uso in Ethernet 1GBASE. Questo cavo è conforme alle norme SFF-8472, SFF-8024 e SFP+ MSA. Grazie a queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad attacco diretto, facile da installare, ad alta velocità ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.
Clicca per aprire la vista espansa
2m (7ft) HW Compatibile 1G SFP Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto
Huawei Compatibile 1G SFP Cavo Twinax DAC (2-metro, Passivo, SFP a SFP, 30AWG)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
Huawei Compatibile 1G SFP Cavo Twinax DAC (2-metro, Passivo, SFP a SFP, 30AWG)
Il cavo Twinax passivo in rame ad attacco diretto 1G SFP è progettato per l'uso in Ethernet 1GBASE. Questo cavo è conforme alle norme SFF-8472, SFF-8024 e SFP+ MSA. Grazie a queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad attacco diretto, facile da installare, ad alta velocità ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.
FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
14,00 € (Excl. IVA)
17,08 € (Incl. IVA)