Basato su una costruzione di alta qualità e su prestazioni ottimali, questo cavo di alimentazione può essere utilizzato dalle macchine a raggi X alle apparecchiature di supporto vitale, essendo conforme al cavo di alimentazione standard per qualsiasi dispositivo medico in un ospedale. Un punto verde sulla parte anteriore della spina indica che il cavo di alimentazione è stato testato e può essere utilizzato in ambiente ospedaliero. Questo cavo ad angolo alto è ideale per l'uso in spazi ristretti, perché elimina le sollecitazioni sul conduttore e sul dispositivo antistress.
Clicca per aprire la vista espansa
6ft (1.8m) NEMA 5-15P HG a IEC320 C13 Angolo di Salita 18AWG 125V/10A Cavo di Alimentazione, Nero
#156860
#156860
13,42 € (Incl. IVA)
FS P/N: P515C13UA-HG-10A
11 Venduti
0 Recensione
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 05 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
6ft (1.8m) NEMA 5-15P HG a IEC320 C13 ad Angolo Alto 18AWG 125V/10A Cavo di Alimentazione, Nero
Specifications
Spina Maschio
NEMA 5-15P HG
Connettore Femmina
IEC60320 C13 Su Angolo
Compatibilità di Tensione
125V AC
Amplificatori di Ingresso Massimi
10A
Lunghezza Totale
6ft (1.8m)
Colore del Rivestimento del Cavo
Nero
Calibro
18AWG
Diametro Esterno del Cavo
7.8 ± 0.2mm
Tipo di Rivestimento del Cavo
SJT
Materiale del Rivestimento del Cavo
PVC (VW-1)
Numero di Conduttori
3 Fili, Nero, Bianco e Verde
Materiale del Conduttore
Rame Puro
Temperatura di Funzionamento
23°F a 104°F (-5°C a 40°C)
Temperatura di Conservazione
5°F a 140°F (-15°C a 60°C )
Rivestimento del Cavo Temp. Valutazione
105°C
Doppia chiusura
Non supportato
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
10A/125V Trasmissione Stabile
La conduttività elettrica eccellente ed il grado ignifugo assicurano sicuro la trasmissione corrente massima.
Conduttore in Rame Puro
Migliore conduttività elettrica e termica.
Rivestimento SJT
Grado VW-1, riduce l'usura del cavo per una trasmissione sicura.
Isolamento in PVC
Massima protezione dei conduttori dall'ambiente esterno.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Compatibility (1)Custom Color (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Visti di recente