FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

4ft (1.2m) NEMA 5-15P HG a IEC320 C13 16AWG 125V/13A Cavo di Alimentazione, Nero

#156847
#156847

Medical Equipment / 13A / 125V / SJTW (PVC)

12,20 € (Incl. IVA)
FS P/N: P515C13-HG-13A
22 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Lunghezza:
Colore:
Pre-ordine, Spedizione dal 29 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Caratteristiche
Q&A
Recensioni

4ft (1.2m) NEMA 5-15P HG to IEC320 C13 16AWG 125V/13A Power Cord, Black

Power cords used in hospitals and other medical settings must conform to strict standards for grounding reliability, assembly integrity, strength, and durability, as well as regulatory standards such as the NEMA® and IEC specifications. These standards are in place to ensure that power cords are safe and reliable for use in demanding hospital environments.

The female C13 connector plugs directly into the device while the male hospital grade 5‑15P connector plugs into a hospital grade supply outlet. The Black connectors work with almost any environment or hospital standard. This hospital grade power cord ensures compliance and delivers maximum performance.

Specifications
Male Plug
NEMA 5-15P HG
Female Connector
IEC60320 C13
Voltage Compatibility
125V AC
Maximum Input Amps
13A
Overall Length
4ft (1.2m)
Cable Jacket Color
Black
Gauge
16AWG
Cable Outer Diameter
8.5 ± 0.2mm
Cable Jacket Type
SJT
Cable Jacket Material
PVC (VW-1)
Number of Conductors
3 Wires, Black, White and Green
Conductor Material
Pure Copper
Operating Temperature
23°F to 104°F (-5°C to 40°C)
Storage Temperature
5°F to 140°F (-15°C to 60°C )
Cable Jacket Temp. Rating
105°C
Dual-locking
Non-supported
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

10A/125V Trasmissione Stabile
La conduttività elettrica eccellente ed il grado ignifugo assicurano sicuro la trasmissione corrente massima.

Conduttore in Rame Puro

Migliore conduttività elettrica e termica.

Rivestimento SJT

Grado VW-1, riduce l'usura del cavo per una trasmissione sicura.

Isolamento in PVC

Massima protezione dei conduttori dall'ambiente esterno.

Specifiche

4ft (1.2m) NEMA 5-15P HG to IEC320 C13 16AWG 125V/13A Power Cord, Black

Power cords used in hospitals and other medical settings must conform to strict standards for grounding reliability, assembly integrity, strength, and durability, as well as regulatory standards such as the NEMA® and IEC specifications. These standards are in place to ensure that power cords are safe and reliable for use in demanding hospital environments.

The female C13 connector plugs directly into the device while the male hospital grade 5‑15P connector plugs into a hospital grade supply outlet. The Black connectors work with almost any environment or hospital standard. This hospital grade power cord ensures compliance and delivers maximum performance.

Specifications
Male Plug
NEMA 5-15P HG
Female Connector
IEC60320 C13
Voltage Compatibility
125V AC
Maximum Input Amps
13A
Overall Length
4ft (1.2m)
Cable Jacket Color
Black
Gauge
16AWG
Cable Outer Diameter
8.5 ± 0.2mm
Cable Jacket Type
SJT
Cable Jacket Material
PVC (VW-1)
Number of Conductors
3 Wires, Black, White and Green
Conductor Material
Pure Copper
Operating Temperature
23°F to 104°F (-5°C to 40°C)
Storage Temperature
5°F to 140°F (-15°C to 60°C )
Cable Jacket Temp. Rating
105°C
Dual-locking
Non-supported
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
10A/125V Trasmissione Stabile
La conduttività elettrica eccellente ed il grado ignifugo assicurano sicuro la trasmissione corrente massima.

Conduttore in Rame Puro

Migliore conduttività elettrica e termica.

Rivestimento SJT

Grado VW-1, riduce l'usura del cavo per una trasmissione sicura.

Isolamento in PVC

Massima protezione dei conduttori dall'ambiente esterno.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

12,20 € (Incl. IVA)

Pre-ordine