Il connettore in fibra ottica MPO Fusion Splice è un connettore in fibra monomodale 9/125μm OS1/OS2, destinato all'installazione di cavi in fibra con rivestimento rotondo da 3 mm. La terminazione in campo può essere effettuata su diverse marche di macchine di giunzione comuni. Il connettore è senza pin ("femmina"), standard IL e di colore verde.
Clicca per aprire la vista espansa
Connettori in Fibra Ottica Prelucidati MPO (Femmina) Monomodali, Giunzione di Fusione
#155752
#155752
13,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: FS-FAOC-MPO-SM-P15,86 € (Incl. IVA)
FS P/N: FS-FAOC-MPO-SM-P
94 Venduti
0 Recensione
1 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 31 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Q&A
Recensioni
Connettori in fibra ottica prelucidati MPO monomodali da 3 mm, giunzione a fusione
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Specifiche
Connettori in fibra ottica prelucidati MPO monomodali da 3 mm, giunzione a fusione
Il connettore in fibra ottica MPO Fusion Splice è un connettore in fibra monomodale 9/125μm OS1/OS2, destinato all'installazione di cavi in fibra con rivestimento rotondo da 3 mm. La terminazione in campo può essere effettuata su diverse marche di macchine di giunzione comuni. Il connettore è senza pin ("femmina"), standard IL e di colore verde.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
13,00 € (Excl. IVA)
15,86 € (Incl. IVA)
Pre-ordine