Il Cappuccio Antipolvere del Modulo Jack è Compatibile con Tutti i Moduli Jack RJ45. Ed è perfetto per proteggere qualsiasi porta Ethernet da polvere e detriti quando non è in uso.
Clicca per aprire la vista espansa
Cappuccio Antipolvere del Modulo Jack, Adatto per Moduli Jack RJ45, 50 Pezzi/Confezione
#155555
#155555
6,10 € (Excl. IVA)
FS P/N: MDC7,44 € (Incl. IVA)
FS P/N: MDC
677 Venduti
1 Recensione
2 Domande
71 In Magazzino DE, Riceverai entro il 15 mag., 2024
11 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 17 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Q&A
Recensioni
Risorse
Tappo Antipolvere per Modulo jack, Adatto per Moduli jack RJ45 (50 PZ/Confezione)
Specifiche
Tipo di Prodotto
Cappuccio antipolvere del modulo jack
Colore
Nero
Applicazione
Jack RJ45
Dimensioni (AxLxP)
0.47"x0.23"x0.18" (11.9x5.8x4.6mm)
Materiale
PVC
Pacchetto
50 PCS/Confezione
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Specifiche
Tappo Antipolvere per Modulo jack, Adatto per Moduli jack RJ45 (50 PZ/Confezione)
Il Cappuccio Antipolvere del Modulo Jack è Compatibile con Tutti i Moduli Jack RJ45. Ed è perfetto per proteggere qualsiasi porta Ethernet da polvere e detriti quando non è in uso.
Specifiche
Tipo di Prodotto
Cappuccio antipolvere del modulo jack
Colore
Nero
Applicazione
Jack RJ45
Dimensioni (AxLxP)
0.47"x0.23"x0.18" (11.9x5.8x4.6mm)
Materiale
PVC
Pacchetto
50 PCS/Confezione
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
6,10 € (Excl. IVA)
7,44 € (Incl. IVA)
71 In Magazzino DE
11 In Magazzino Globale