1 risultato per „155280“
Prodotto
"155280" non è più disponibile online, ma è ancora supportato da FS.
Il prodotto simile è raccomandato come segue per il vostro riferimento.
OM4 LC UPC Duplex Flat Clip Uniboot OFNR Cavo Patch in Fibra, 1m (3ft) #72170
Corning BIF | 2.0mm | Inversione di Polarità12,00 € (Excl. IVA)14,64 € (Incl. IVA) 60 In Magazzino DE, Riceverai entro il 28 mag., 202472 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 31 mag., 202490 in Transito, Riceverai entro il 18 giu., 2024
Aggiungi al carrello
Non riesci a trovare quello che ti serve? Contattaci per aiuto.
Supporto Tecnico Gratuito Chiedi a un Esperto
Inviaci un messaggio Italy@fs.com
Vuoi chiamare? +49 (0) 8165 4099 261
Live chat con noi Chat dal vivo