È adatto per ambienti difficili, come il cablaggio fibra-antenna (FTTA) nelle reti LTE/4G/5G, le stazioni base e soddisfa anche le esigenze di trazione remota.
Clicca per aprire la vista espansa
3m (10ft) LC UPC to SC UPC Duplex OS2 Single Mode 7.0mm LSZH FTTA Outdoor Fiber Patch Cable for Base Station
Caratteristiche
Armatura e Forza Membri
Rassodano il cavo e lo rendono più comodo da tirare durante l'installazione.
20/10D Min. Raggio di Curvatura
La fibra Corning G.657. A1 consente curve dei cavi più strette per lo stoccaggio e il routing allentati.
200-400N Resistenza alla Trazione
Il cavo resistente alla trazione impedisce la rottura e prolunga la durata di vita.
È adatto per ambienti difficili, come il cablaggio fibra-antenna (FTTA) nelle reti LTE/4G/5G, le stazioni base e soddisfa anche le esigenze di trazione remota.
Armatura e Forza Membri
Rassodano il cavo e lo rendono più comodo da tirare durante l'installazione.
20/10D Min. Raggio di Curvatura
La fibra Corning G.657. A1 consente curve dei cavi più strette per lo stoccaggio e il routing allentati.
200-400N Resistenza alla Trazione
Il cavo resistente alla trazione impedisce la rottura e prolunga la durata di vita.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
14,00 € (Excl. IVA)
17,08 € (Incl. IVA)