Clicca per aprire la vista espansa
Customized LC/SC Simplex OS2 Single Mode 7.0mm LSZH FTTA Outdoor Fiber Patch Cable for Base Station
#155218
#155218
12,20 € (Incl. IVA)
FS P/N: FTTA-OS2XXSX
807 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
Scegli lunghezza:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Connettore A:
0.03m LC UPC
Connettore B:
0.34m LC UPC
Pre-ordine, Spedizione dal 20 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Q&A
Recensioni
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
12,20 € (Incl. IVA)
Pre-ordine