The Brocade Compatibile SFP+ transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 10km su OS2 SMF ed è adatto per applicazioni 10G Ethernet, CPRI/eCPRI e Data Center. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o apparecchiatura di rete di lunghezza d'onda complementare. È conforme agli standard IEEE 802.3cc, SFP MSA, SFP28 MSA, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431 e CEI-28G-VSR. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale.
Ogni modulo transceiver SFP+ BIDI è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) Brocade ecc. Caratterizzato da basso consumo energetico ed elevata velocità, questo transceiver SFP+ BIDI 8G è ideale per gli armadi di cablaggio aziendali, le applicazioni di trasporto dei service provider, le unità radio e a banda base, ecc.