FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda SFP-10G-T100.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T100.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T100.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T100.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T100.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T100.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T100.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T100.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T100.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T100.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T100.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T100.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T100.
Questa immagine riguarda SFP-10G-T100.

SFP+ 10GBASE-T Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Ottico per FS Switch

Hot #154926
Hot #154926

Broadcom ≤1.8W RJ-45 Cat6a/Cat7 Rx_LOS

139,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-T100
169,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-T100
971 Venduti
16 Recensioni
4 Domande
291 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 07 mag., 2024
171 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 22 mag., 2024
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
SFP-10G-T-100 Compatibile 10GBASE-T SFP+ SGMII Optical Modulo Transceiver (Rame, 100m, RJ-45)

SFP+ transceiver fornisce un throughput di 10GBase-T fino a 100m su cavo di rame Cat6a/Cat7. Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3az, IEEE 802.3-2012, SFF-8472, SFF-8432 e SFP+ MSA. Ogni modulo transceiver SFP+ è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo energetico, questo transceiver 10G SFP+ sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per applicazioni LAN e per altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.

Specifiche
Numero di Parte
SFP-10G-T100
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+ SGMII
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Media
10G@Cat6a/Cat7
5G@Cat5e/Cat6 o Meglio
100M/1000M/2.5G@Cat5/Cat5e o Meglio
Max Distanza di Cavo
100m@Cat6a/Cat7
Connettore
RJ-45
Tipo di Cavo
Rame
Caratteristiche Speciali
RX_LOS
DDM/DOM
Non Implementato
Consumo di Energia
≤1.8W
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3az, IEEE 802.3-2012, SFF-8472, SFF-8432, SFP+ MSA

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Specifiche

SFP-10G-T-100 Compatibile 10GBASE-T SFP+ SGMII Optical Modulo Transceiver (Rame, 100m, RJ-45)

SFP+ transceiver fornisce un throughput di 10GBase-T fino a 100m su cavo di rame Cat6a/Cat7. Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3az, IEEE 802.3-2012, SFF-8472, SFF-8432 e SFP+ MSA. Ogni modulo transceiver SFP+ è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo energetico, questo transceiver 10G SFP+ sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per applicazioni LAN e per altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.

Specifiche
Numero di Parte
SFP-10G-T100
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+ SGMII
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Media
10G@Cat6a/Cat7
5G@Cat5e/Cat6 o Meglio
100M/1000M/2.5G@Cat5/Cat5e o Meglio
Max Distanza di Cavo
100m@Cat6a/Cat7
Connettore
RJ-45
Tipo di Cavo
Rame
Caratteristiche Speciali
RX_LOS
DDM/DOM
Non Implementato
Consumo di Energia
≤1.8W
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3az, IEEE 802.3-2012, SFF-8472, SFF-8432, SFP+ MSA

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

139,00 € (Excl. IVA)

169,58 € (Incl. IVA)

291 In Magazzino DE
171 In Magazzino Globale